Kontakti
Palaute

Motor Feedback-järjestelmät lineaarinen HIPERFACE®

Absoluuttiset, kosketuksettomat pituusmittausjärjestelmät lineaarisille suorakäytöille

Lineaariset Motor Feedback -järjestelmät HIPERFACE® -liitännän kanssa ovat sekoitus pulssi- ja absoluuttiantureista, ja niissä yhdistyvät molempien anturityyppien edut. Erittäin lineaaristen sini- ja kosini-signaalien käytöllä saavutetaan käyttölaitteen interpolaatiolla kierrosluvun säätelyyn tarvittava korkea resoluutio. Sini- ja kosini-signaalit luodaan lukupäähän integroidulla mittauselektroniikalla, jota ohjataan kosketuksetta mittausreitin yläpuolella.

Järjestelmiä käytetään siellä, missä korkea liikenopeus ja helppo asennus määräävät luotettavan mittajärjestelmän vaatimukset, esim. kuormalavojen pakkausjärjestelmät, paperikoneet tai lineaarimoottorit.

HIPERFACE®-liitäntä on ominaisuuksiensa kuten elektroninen tyyppikilpi, lämpötilamittaus yms. vakiinnuttanut markkina-asemansa vakioliitäntänä. Johtavat käyttölaitevalmistajat käyttävät sitä.

1 tulosta

Tuoteperhe TTK50
Mittaus lineaarimoottoreiden huippunopeudella
  • Lineaarimoottoreiden absoluuttinen, kosketukseton ja kulumaton pituusmittausjärjestelmä
  • Mittapituudet 1 metriin saakka
  • Sopii korkeille liikenopeuksille 10 m/s saakka
  • Luotettava paikanmääritys myös magneettinauhan likaantumisen ja kondensoitumisen yhteydessä
  • Elektroninen tyyppikilpi ja paikan ohjelmointi
  • Absoluuttinen paikanmääritys, ei referenssiajoa
  • HIPERFACE®-liitäntä

Ylös