Kontakti
Palaute

Motor Feedback-järjestelmät kommutoinnilla
CKS36

Iskuja ja tärinöitä kestävä: erinomainen asennettavaksi sähkömoottoreihin

Hyötysi

  • CKS36-järjestelmän pienen koon ansiosta moottorien valmistajat voivat lyhentää huomattavasti moottoreidensa rakennetta
  • Ohjelmoitava versio auttaa kaventamaan tuotteiden lukumäärää
  • Hyvä yhteensopivuus vakioliitännän ansiosta

Yleiskatsaus

Iskuja ja tärinöitä kestävä: erinomainen asennettavaksi sähkömoottoreihin

CKS36 Motor Feedback -järjestelmä on osa uuden mini-disc -teknologialla varustettujen optisten Motor Feedback -järjestelmien sukupolvea: erittäin pieni koodilevy vain 2 mm säteellä mahdollistaa kokonaisskannauksen ja kestää samalla erittäin hyvin iskuja ja tärinöitä. Tällöin järjestelmän puolesta tasataan tavanomaisissa järjestelmissä väistämättömät koodilevyn ja akselin epäkeskisyysvirheet.

Yhdellä silmäyksellä
  • Inkrementaali- ja kommutointisignaalien lähtöajuri EIA 422 mukaan
  • Resoluutio enintään 2048 pulssia kierrosta kohden
  • Kommutointisignaalit jopa 32 napaparille
  • Pulssiluvun, napaparilukujen ja nollapulssileveyden yksilöllinen ohjelmointi
  • Erittäin hyvä iskujen ja tärinöiden kestävyys
  • Järjestelmäkohtainen epäkeskisyysvirheiden tasaus kokonaisskannauksella
  • Mahdollistaa korkeat kulmanopeudet

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    RakennetapaAsennus
    VersioYksikierros
    TietoliikenneliitäntäInkrementaalinen
    Pulssia kierrosta kohden128 ... 2.048
    Turvallisuutta edistävä järjestelmä
    Mekaaninen liityntäKartioakseli, 3 mm
    LiitäntätyyppiUrosliitin, 14-napainen, Päittäissuuntainen
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset

Ylös