Kontakti
Palaute

Motor Feedback-järjestelmät kommutoinnilla
CFS50

Hyvä suorituskyky luotettavassa mekaanisessa muodossa

Hyötysi

  • Hyvä joustavuus jo muissa Motor Feedback -järjestelmissä hyväksi todetun mekaniikan ansiosta
  • Hyvä yhteensopivuus vakioliitännän ansiosta
  • Ajan säästöä sähköisen nollauksen ansiosta

Yleiskatsaus

Hyvä suorituskyky luotettavassa mekaanisessa muodossa

Tuoteperheen CFS50 Motor Feedback -järjestelmiä käytetään maailmanlaajuisesti erilaisissa sovelluksissa ja ympäristöissä. Käytettävissä ovat inkrementaaliset signaalit enintään 65.536 pulssilla kierrosta kohden ja kommutointisignaalit.

Yhdellä silmäyksellä
  • Inkrementaali- ja kommutointisignaalien lähtöajuri EIA 422 mukaan
  • Resoluutio enintään 65.536 pulssia kierrosta kohden
  • Kommutointisignaalit jopa 32 napaparille
  • Toimintalämpötila-alue –20 °C ... +115 °C
  • Erilaisia mekaanisia liitäntöjä

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    RakennetapaAsennus
    TietoliikenneliitäntäInkrementaalinen
    Pulssia kierrosta kohden1.000 ... 4.096
    Turvallisuutta edistävä järjestelmä
    Mekaaninen liityntä

    Kartioakseli, Jousiasennuslevy

    Kartioakseli, Resolveriasennustuki

    Kartioakseli, Kumiasennustuki

    LiitäntätyyppiMonisäikeinen, 15-napainen, Säteissuuntainen
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset

Ylös