Kontakti
Palaute

Motor Feedback-järjestelmät kommutoinnilla

Iskuja ja tärinöitä kestävä: erinomainen asennettavaksi synkronimoottoreihin

Ennen virran suunnan vaihtamiseksi synkronimoottorien napaisuus vaihdettiin niin kutsutuilla harjoilla. Virran suunnan vaihto on tarpeen jatkuvan pyörimisliikkeen saamiseksi.

Harjattomien moottorien markkinoille tulon myötä kommutointisignaaleilla varustetut inkrementaaliset Motor Feedback -järjestelmät huolehtivat tästä tehtävästä. Kuluva mekaaninen kommutointi poistuu. Harjattomat synkronimoottorit ovat täten käytännöllisesti katsottuna huoltovapaita.

Suodata:

2 tulosta

1 - 2 tulosta 2

Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä
Tuoteperhe CFS50
Hyvä suorituskyky luotettavassa mekaanisessa muodossa
  • Inkrementaali- ja kommutointisignaalien lähtöajuri EIA 422 mukaan
  • Resoluutio enintään 65.536 pulssia kierrosta kohden
  • Kommutointisignaalit jopa 32 napaparille
  • Toimintalämpötila-alue –20 °C ... +115 °C
  • Erilaisia mekaanisia liitäntöjä
Tuoteperhe CKS36
Iskuja ja tärinöitä kestävä: erinomainen asennettavaksi sähkömoottoreihin
  • Inkrementaali- ja kommutointisignaalien lähtöajuri EIA 422 mukaan
  • Resoluutio enintään 2048 pulssia kierrosta kohden
  • Kommutointisignaalit jopa 32 napaparille
  • Pulssiluvun, napaparilukujen ja nollapulssileveyden yksilöllinen ohjelmointi
  • Erittäin hyvä iskujen ja tärinöiden kestävyys
  • Järjestelmäkohtainen epäkeskisyysvirheiden tasaus kokonaisskannauksella
  • Mahdollistaa korkeat kulmanopeudet

1 - 2 tulosta 2

Ylös