Mekaaninen liityntä | Akseli, keskiölaippa, 10 m, 19 mm Pistoreiällä varustettu akseli, Kumiasennustuki, 17,7 mm Kartioakseli, Kumiasennustuki, 9 mm Kartioakseli, Jousiasennuslevy, 9 mm Kartioakseli, Resolveriasennustuki, 9 mm Holkkiakseli, 29,5 mm Akseli, Neliölaippa, 22,1 mm Akseli, servolaippa, 6 mm, 10 mm |
Liitäntätyyppi | Urosliitin, M23, 12-napainen, Säteissuuntainen Urosliitin, 8-napainen, Säteissuuntainen Johto, 8-johtiminen, Säteissuuntainen, 0,2 m Johto, 8-johtiminen, Säteissuuntainen, 2 m Urosliitin, MS, 10-napainen, Säteissuuntainen Johto, 8-johtiminen, Säteissuuntainen, 1,5 m |