Yleiskatsaus
Kompakti koko korkealla resoluutiolla vakiotehoalueelle
SKS36/SKM36 anturi on optisten Motor Feedback -järjestelmien uuden sukupolven ensimmäinen edustaja. 128 sini-/kosini-signaalilla kierrosta kohden muodostaa tämä perhe vakioratkaisun Motor Feedback -järjestelmille HIPERFACE®-liitännän kanssa. Tämän sukupolven erityinen tunnusmerkki: erittäin pieni 2 mm koodilevy mahdollistaa kokonaisskannauksen. Tällöin järjestelmän puolesta tasataan tavanomaisissa järjestelmissä väistämättömät koodilevyn, kuulalaakerin ja akselin epäkeskisyysvirheet. Sijoitettaessa koodilevy akselin keskelle, ei koodilevy enää rajoita korkeita kulmanopeuksia. Absoluuttinen paikanmääritys asemamäärällä 4.096 asemaa kierrosta kohden sekä enintään 4.096 kierrosta. Moottorikohtaisten tietojen tallennus elektroniseen tyyppikilpeen sekä ohjelmointi ovat tämän tuoteperheen tärkeitä ominaisuuksia. SIL2/PL d -sertifioidut Motor Feedback -järjestelmät täyttävät turvallisuustekniikan uusimmat vaatimukset ja helpottavat sertifiointia.
Yhdellä silmäyksellä
- Motor Feedback -järjestelmä vakiotehoalueelle
- 128 sini-/kosini-jaksoa kierrosta kohden
- Absoluuttinen paikka resoluutiolla 4.096 asemaa kierrosta kohden sekä 4.096 kierrosta monikierros-järjestelmän yhteydessä
- Paikka-arvon ohjelmointi ja elektroninen tyyppikilpi
- HIPERFACE®-liitäntä
- Integroitava ja stand-alone-versio
- SIL2/PL d sertifioitu (koskee vain mallia SKS36S/SKM36S-H...)
- RoHs-yhteensopiva