Yleiskatsaus
Korkearesoluutioinen, putkiakselimallinen Motor Feedback -järjestelmä
SICK täydentää portfoliotaan optisesti korkearesoluutioisilla, putkiakselirakenteisilla SFS/SFM60 Motor Feedback -järjestelmillä. Tämä mekaniikka sopii asiakasvaatimuksiin juuri oma- ja vierastuuletteisten synkronimoottoreiden yhteydessä, kuten erilaiset putkiakselit ja korkea suojausluokka (IP65). Tuotevaihtoehtojen monipuolisuus täyttää lähes kaikki vaatimukset. SFS/SFM60 Motor Feedback -järjestelmissä käytetään maailmanlaajuisesti standardoitua rajapintaa. Tämä huolehtii parhaimmasta joustavuudesta ja lyhentää asennusaikoja - hienointa Plug & Play -tekniikkaa. Kestävä akselilaakerointi pidentää käyttöikää samanaikaisesti vähentyvällä korjaus- ja huoltotarpeella sekä jopa suurimmilla pyörimisnopeuksilla saavuttamattoman tärinättömyyden ja erittäin hyvän pyörinnän.
Yhdellä silmäyksellä
- HIPERFACE®-Motor-Feedback-järjestelmä yksikierros- ja monikierros-versiona, yhteensopiva maailmanlaajuisesti johtavien käyttöjärjestelmien kanssa
- 1.024 sini-/kosini-jaksoa kierrosta kohden
- Absoluuttinen paikka resoluutiolla 32.768 asemaa kierrosta kohden sekä 4.096 kierrosta monikierros-järjestelmän yhteydessä
- Mekaanista joustavuutta erilaisilla holkki- ja putkiakselihalkaisijoilla (halkaisija 8 - 15 mm), saatavissa erilaisten momenttitukien kanssa
- Suojausluokka IP65
- SIL2/PL d sertifioitu (koskee vain mallia SFS60S/SFM60S...)