Kontakti
Palaute

Motor Feedback-järjestelmät HIPERFACE®

Motor-Feedback -järjestelmät servomoottoreille HIPERFACE®-liitännällä

Motor Feedback -järjestelmät HIPERFACE® -liitännän kanssa ovat sekoitus pulssi- ja absoluuttiantureista, ja niissä yhdistyvät molempien anturityyppien edut. Erittäin lineaaristen sini- ja kosini-signaalien käytöllä saavutetaan käyttölaitteen interpolaatiolla kierrosluvun säätelyyn tarvittava korkea resoluutio.

SICK tarjoaa lisäksi vain yhdellä mekaanisella liitännällä ratkaisuja erilaisille suorituskykyluokille. Näitä sekä yksikierros- että myös monikierros-sovelluksiin.

HIPERFACE®-liitäntä on ominaisuuksiensa kuten elektroninen tyyppikilpi, lämpötilamittaus yms. vakiinnuttanut markkina-asemansa vakioliitäntänä. Johtavat käyttölaitevalmistajat käyttävät sitä.

Suodata:
16.0 1024.0

6 tulosta

1 - 6 tulosta 6

Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä
Tuoteperhe SEK160
Kestävä Turn-&-Play-ratkaisu suorakäytöille HIPERFACE®-liitännällä
  • HIPERFACE®-Motor Feedback -järjestelmät suurille holkkiakseli- ja momenttimoottoreille
  • 128 sini-/kosini-jaksoa kierrosta kohden
  • Absoluuttinen paikka resoluutiolla 4.096 asemaa kierrosta kohden
  • Paikka-arvon ohjelmointi ja elektroninen tyyppikilpi
  • HIPERFACE®-liitäntä
  • Turn & Play – helppo asennus ilman mitään työkaluja
  • Kokonaisskannauksen ansiosta hyvä iskujen ja tärinöiden kestävyys
  • Laakeriton Motor Feedback -järjestelmä
Tuoteperhe SEK/SEL37
Joustava, kestävä, tilaa säästävä: SICKin kapasitiiviset Motor Feedback -järjestelmät
  • Motor Feedback -järjestelmä perustehoalueelle
  • 16 sini-/kosini-jaksoa kierrosta kohden
  • Absoluuttinen paikka resoluutiolla 512 asemaa kierrosta kohden sekä 4.096 kierrosta monikierros-järjestelmän yhteydessä
  • Paikka-arvon ohjelmointi
  • Elektroninen tyyppikilpi
  • HIPERFACE®-liitäntä
  • Asennettava versio kartioakselilla aksiaalisella tai radiaalisella kaapelilähdöllä
  • RoHs-yhteensopiva
Tuoteperhe SRS/SRM50
Korkearesoluutioinen Motor Feedback -järjestelmä
  • Motor Feedback -järjestelmä korkeammalle tehoalueelle
  • 1.024 sini-/kosini-jaksoa kierrosta kohden
  • Absoluuttinen paikka resoluutiolla 32.768 asemaa kierrosta kohden sekä 4.096 kierrosta monikierros-järjestelmän yhteydessä
  • HIPERFACE®-liitäntä: paikka-arvon ohjelmointi ja elektroninen tyyppikilpi
  • Pistoreiällä varustettu tai kartioakseli erilaisilla momenttituilla
  • Integroitava, asennettava tai stand-alone-versio
  • SIL2/PL d sertifioitu (koskee vain mallia SRS50S/SRM50S...)
  • RoHs-yhteensopiva
Tuoteperhe SFS/SFM60
Korkearesoluutioinen, putkiakselimallinen Motor Feedback -järjestelmä
  • HIPERFACE®-Motor-Feedback-järjestelmä yksikierros- ja monikierros-versiona, yhteensopiva maailmanlaajuisesti johtavien käyttöjärjestelmien kanssa
  • 1.024 sini-/kosini-jaksoa kierrosta kohden
  • Absoluuttinen paikka resoluutiolla 32.768 asemaa kierrosta kohden sekä 4.096 kierrosta monikierros-järjestelmän yhteydessä
  • Mekaanista joustavuutta erilaisilla holkki- ja putkiakselihalkaisijoilla (halkaisija 8 - 15 mm), saatavissa erilaisten momenttitukien kanssa
  • Suojausluokka IP65
  • SIL2/PL d sertifioitu (koskee vain mallia SFS60S/SFM60S...)
Tuoteperhe SKS/SKM36
Kompakti koko korkealla resoluutiolla vakiotehoalueelle
  • Motor Feedback -järjestelmä vakiotehoalueelle
  • 128 sini-/kosini-jaksoa kierrosta kohden
  • Absoluuttinen paikka resoluutiolla 4.096 asemaa kierrosta kohden sekä 4.096 kierrosta monikierros-järjestelmän yhteydessä
  • Paikka-arvon ohjelmointi ja elektroninen tyyppikilpi
  • HIPERFACE®-liitäntä
  • Integroitava ja stand-alone-versio
  • SIL2/PL d sertifioitu (koskee vain mallia SKS36S/SKM36S-H...)
  • RoHs-yhteensopiva
Tuoteperhe SEK90
Kestävä Turn-&-Play-ratkaisu suorakäytöille HIPERFACE®-liitännällä
  • HIPERFACE®-Motor Feedback -järjestelmät suurille holkkiakseli- ja momenttimoottoreille
  • 64 sini-/kosini-jaksoa kierrosta kohden
  • Absoluuttinen paikka resoluutiolla 2.048 asemaa kierrosta kohden
  • Paikka-arvon ohjelmointi ja elektroninen tyyppikilpi
  • HIPERFACE®-liitäntä
  • Turn & Play – helppo asennus ilman mitään työkaluja
  • Kokonaisskannauksen ansiosta hyvä iskujen ja tärinöiden kestävyys
  • Laakeriton Motor Feedback -järjestelmä
  • This product family will be phased out soon
  • Vertaa nyt
  • Valitse

1 - 6 tulosta 6

Ylös