Kontakti
Palaute

Motor Feedback-järjestelmät HIPERFACE DSL®

Digitaalinen evoluutio: HIPERFACE DSL® Motor Feedback -järjestelmät servomoottoreille

HIPERFACE "Digital Servo Link"-liitäntä on mullistava uutuus servokäyttöjärjestelmien yhteydessä. Puhtaasti digitaalinen liitäntä on tulevaisuutta. Innovatiivisen ja erittäin hyvin häiriöitä sietävän HIPERFACE DSL®-protokollan ansiosta voidaan tiedonsiirto tulevaisuudessa toteuttaa vain kahden johtimen kautta – moottorikaapeliin integroituna; ja tämä kaikki kestävästi ja luotettavasti.

Nämä tuoteperheet yhdellä mekaanisella liitännällä kattavat erilaiset suorituskykyalueet (vakiosta edistykselliseen). Tuoteperheissä on suoritusluokasta riippuen resoluutio 15 - 23 bittiä kierrosta kohden 4.096 kierroksella (monikierros). Erittäin joustava liitäntätekniikka sallii yksilölliset ratkaisut. Nämä SICKin Motor Feedback -järjestelmät tallentavat käyttöaikahistoriaan mm. lämpötilan, käyttöajan ja useita muita tunnusarvoja ja mahdollistavat näin helpon sovellusanalyysin.

1 tulosta

Tuoteperhe EFS/EFM50
Korkearesoluutioinen Motor Feedback -järjestelmä dynaamisille servokäytöille
  • Motor-Feedback -järjestelmä HIPERFACE-DSL®-liitännällä
  • Kompakti, kestävä rakenne, jonka halkaisija on 50 mm
  • Enintään 23 bitin resoluutio kierrosta kohden sekä 4.096 kierrosta mitattavissa monikierros-järjestelmän yhteydessä
  • Mahdollisuus ulkoisen lämpötila-anturin liitäntään
  • E²Prom 8 kilotavun vapaalla muistialueella
  • SIL2-sertifioitu (koskee vain mallia EFS/EFM50-2)
  • Turvallisen paikka-arvon 12 bitin resoluutio
  • Käyttöhistoria

Ylös