RFID, laserpohjainen viivakoodinlukija ja kamerapohjainen koodinlukija: jotta tunnistustehtävät voitaisiin todellakin ratkaista tehokkaasti, on käytettävä useampaa kuin yhtä tekniikkaa. SICKin kanssa voit valita: SICK on ollut jo vuosikymmenten ajan kamera- ja konenäköratkaisuiden edelläkävijä, markkinajohtaja teollisen koodinluvun alueella ja RFID-tekniikan uudistaja. Joko sellaisenaan tai toiseen sovellukseen liitettynä – kolmen tekniikkansa avulla SICK ratkaisee tunnistustehtäväsi luotettavasti ja tehokkaasti. Tällöin noudatetaan periaatetta: sinun tarpeesi ensimmäisenä.
Globaalina yhtiönä olemme puolellasi. Tarjoamamme palvelut: vaatimustesi tarkka analyysi, tekninen asiantuntemus ja järjestelmäkompetenssi, vahvat tuotteet ja kattava tuki paikan päällä – maailmanlaajuisesti. Laser, kamera tai RFID: kaikki kolme tekniikkaa voidaan tarpeen vaatiessa yhdistää yhteen järjestelmään. SICKiltä saat täydelliset järjestelmäratkaisut ja myös yksilöllisesti yhdistellyt ratkaisut. Lisäksi voit täydentää tunnistustekniikoiden yhdistelmiä muilla kattavan mallistomme antureista. Muuttuvatko vaatimuksesi? Ei ongelmaa. Modulaarinen rakenne ja 4Dpro-konseptimme tekevät järjestelmistä joustavasti laajennettavia niin, että ne sopivat myös kaikkiin uusiin tehtäviin.
Edut – kolme tekniikkaa kaikkia tilanteita varten

RFID
- Luotettava piilossa olevien tai likaisten kohteiden tunnistus, koska näköyhteyttä RFID-transponderiin ei tarvita
- Suurempien kohteiden tunnistus määrittelemättömällä transponderin sijainnilla suurien lukuetäisyyksien ja lukukenttäleveyksien avulla
- Tietojen lukeminen ja kirjoittaminen
- Salatulla tiedonsiirrolla taataan lähes virheettömät tulokset ja tietosuoja

Kamerapohjaiset koodinlukijat
- Eri koodityyppien joustava luku ja luku koodin suunnasta riippumatta (360°)
- Koodilaadun valvonta prosessin optimoimiseen laitteen Code Analytics -toiminnolla
- Jälkikäteen suoritettava kuva-analysointi tunnistettujen kohteiden kuvien tallennuksella
- Voimakkaasti vaurioituneiden koodien luku, arviointi ja analysointi korjaavien kuvankäsittelyalgoritmien avulla

Laserpohjainen viivakoodilukija
- Koodin tunnistus eri etäisyyksiltä ja erikokoisten kohteiden kohdalla vain yhdellä laitteella suuren terävyyssyvyyden ansiosta
- Laajan lukualueen kattaminen yhdellä laitteella suuren avautumiskulman ansiosta
- Kestää erittäin hyvin ulkopuolista valoa, ja siksi lukuvakaus on hyvä myös vaihtelevassa ympäristön valaistuksessa
- Automaattinen fokusointitoiminto helppoa käyttöönottoa varten ja näin vähäiset käyttöönottokustannukset
Tunnistusselain – löydä sopiva ratkaisu jokaiseen käyttökohteeseen

Lukuominaisuudet, koodiominaisuudet, tietojensaanti ja analyysi: valitse kriteerit ja löydä sopiva tunnistusratkaisu.
Täydellinen tunnistusmallistomme
Käytännön esimerkkejä – kertomukset SICK-anturiblogissa
Audi: tehokas autotuotanto RFID-teknologialla
Paperia juoksumetreittäin: RFID varmistaa tuotannon asianmukaisen etenemisen
Aukoton pakettien jäljitettävyys
Löydä oikea ratkaisu: tunnistusselain
Valitse kriteerit ja löydä sopiva tunnistusratkaisu
4Dpro - Tarvitsemaasi joustavuutta
- Yhtenäinen liitäntätekniikka
- Yhtenäinen käyttöliittymä
- Yhtenäinen lisävarustekonsepti