Kontakti
Palaute

Värianturit

Ei värillä väliä

Värianturit tunnistavat pinnan värit. Anturit lähettävät valoa (punainen, vihreä, sininen LED) tarkastettavalle kohteelle, laskevat väriarvojen osuudet heijastuneesta säteilystä ja vertaavat niitä ennalta tallennettuihin referenssiväriarvoihin. Lähtö aktivoidaan, jos väriarvot ovat asetettujen toleranssien sisällä.

Suodata:

2 tulosta

1 - 2 tulosta 2

Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä
Tuoteperhe CSM
Pieni, yksinkertainen, älykäs
  • Uusi pienikokoinen värianturi
  • Staattinen yhden värin opetusmenetelmä ohjausjohtimella tai käyttöpaneelilla
  • IO-Linkillä voidaan opettaa jopa 8 väriä
  • Kytkentätaajuus 1,7 kHz
  • Tunnistusetäisyys: 12,5 mm
  • Yhteensopivuus aikaisempiin väriantureihin M12-urosliittimellä varustetulla johdolla
Tuoteperhe CS8
Värien tarkka tunnistus, tarkastus ja lajittelu
  • Muistiin voidaan tallentaa yksi (CS8-1) tai neljä (CS8-4) väriä
  • Tunnistusetäisyys 12,5 mm tai 60 mm
  • Lyhyt vasteaika enintään 85 µs
  • Korkea väriresoluutio
  • Väritäsmäyksen näyttö palkkinäytöllä
  • Erittäin tarkka valopiste ja resoluutio
  • Metallikotelo kahdella valon ulostuloaukolla (vaihdettavissa)

1 - 2 tulosta 2

Ylös