Kontakti
Palaute

Luminenssianturit

Järkevä ratkaisu valaiseville materiaaleille

Luminenssianturin tunnistavat näkyvät ja näkymättömät merkinnät, jotka tulevat UV-valossa esiin. Millä tahansa sideaineella olevat fluoresoivat materiaalit ja merkinnät tunnistetaan luotettavasti niiden mallista, väristä tai pintaominaisuuksista riippumatta. Luminenssianturit lähettävät UV-valoa n. 375 nm aallonpituudella. Fluoresoivat aineet muuntavat UV-valon pitkäaaltoiseksi näkyväksi valoksi. Sitten luminenssianturi vastaanottaa ja arvioi takaisin säteillyn valon.

Suodata:

5 tulosta

1 - 5 tulosta 5

Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä
Tuoteperhe LUTM
Pieni, älykäs luminenssianturi
  • Luminenssianturi pienoiskotelossa
  • Staattinen ja dynaaminen opetusmenettely yhdessä vaihtoehdossa
  • Luotettava tunnistus myös vähäisellä luminenssiosuudella
  • Kytkentätaajuus: 6 kHz
  • Toiminta-alue: 8 ... 20 mm
  • IO-Link-toiminto
  • Yhteensopivuus aikaisempiin LUT-antureihin M12-urosliittimellä varustetulla johdolla
Tuoteperhe LUT9
Nopea ja tarkka tunnistus myös pitkillä tunnistusetäisyyksillä
  • Yksinkertainen opetus
  • Toiminta-alue jopa 250 mm
  • Vaihtoehdot IO-Linkin kanssa
  • Luminenssin intensiteetin näyttö palkkinäytöllä
  • 3 tilaa: High Speed (6,5 kHz), Standard (2,5 kHz), High Resolution (500 Hz)
  • Optinen lisäsuodatin taustaluminenssien häivyttämiseksi
  • Valokuituliitäntä (20-mm-objektiivillä)
  • Kytkevä- ja analogialähtö
Tuoteperhe LUT8
Yleiskäyttöön soveltuva helppokäyttöinen anturi
  • Kestävä metallikotelo
  • Yksinkertain 8 tasoinen herkkyyden säätö
  • Luminenssin intensiteetin näyttö palkkinäytöllä
  • Tunnistusetäisyydet valittavissa vaihto-objektiiveilla
  • Optinen lisäsuodatin taustaluminenssien häivyttämiseksi
  • Valokuituliitäntä (20-mm-objektiivillä)
  • Kytkentä- ja analogialähtö
Tuoteperhe LUT3
Ratkaisu vakiosovelluksiin
  • Kestävä metallikotelo
  • Tunnistusetäisyys 10, 20 tai 50 mm
  • Tunnistusetäisyydet valittavissa vaihto-objektiiveilla
  • Lähetin-LED-valo UV (375 nm)
Tuoteperhe LUT1
Kompakti anturi pitkille tunnistusetäisyyksille
  • Kytkentäkynnyksen portaaton säätö kalvonäppäimistöllä
  • Pitkät, enintään 150 mm tunnistusetäisyydet
  • Lähetin-LED-valo UV (375 nm) tai sininen (470 nm)
  • Kytkentäjärjestys 600 Hz tai 6 kHz

1 - 5 tulosta 5

Ylös