Kontakti
Palaute

Leveäkeilaiset valokennot

Etumatkaa rivi riviltä – leveäkeilaiset valokennot

Leveäkeilaiset valokennot toimivat tunnusteluperiaatteella. Ne tunnistavat pienimmätkin reunat näkyvien harmaa-arvoerojen perusteella. Esim. paperirainan paikoitus rainan reunan tai kontrastilinjan perusteella on vain yksi monista käyttöalueista. Ne tunnistavat myös leveydet, halkaisijat ja välit. Heijastinkäytössä leveäkeilaiset valokennot tunnistavat myös läpinäkyvät materiaalit.

Suodata:

2 tulosta

1 - 2 tulosta 2

Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä
Tuoteperhe AS30
Lisää joustavuutta ja tehokasta viestintää
  • Mahdollisuus opettaa valitut reunat
  • Nelivärinen TFT-näyttö
  • Erilaisia käyttötapoja eri käyttötarkoituksiin
  • Core- ja Prime-vaihtoehdot eri käyttöalueille
  • Suuri, jopa 50 mm:n mitta-alue
  • Tunnistusetäisyys 25 tai 100 mm
  • Toistotarkkuus jopa 30 µm
Tuoteperhe Ax20
Etumatkaa rivi riviltä – Ax20 leveäkeilaiset valokennot
  • Tunnusteleva rivivalokenno kompaktissa kotelossa
  • Valokennojen sovelluskohtaiset toiminnallisuudet
  • Erilaisten materiaalien reunakohtien tunnistus
  • Halkaisijoiden tunnistus välien ja leveyksien mittaamiseksi
  • Korkea toistettavuus 0,03 mm
  • Laaja mitta-alue 30 mm
  • Näkyvä valopiste, jolla mahdollistetaan tarkka säätö
  • Muita säätöjä ei tarvita

1 - 2 tulosta 2

Ylös