Kontakti
Palaute

Kuvaan perustuva tahdistusanturi

Mallitunnistuksesta nopeaan paikanmääritykseen

Pattern-anturi on tunnusteleva optoelektroninen anturi. Kuvan silmiinpistävät mallit toimivat referenssinä tämän jälkeiselle kohteiden tarkalle tunnistukselle ja paikoitukselle. Referenssimerkeistä riippumatta älykkäällä signaalikäsittelyn algoritmilla korkealla nopeudella luodaan stabiili kytkentäsignaali. Tyypillisiä sovelluksia löytyy pakkausteollisuudesta.

Suodata:

2 tulosta

1 - 2 tulosta 2

Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä
Tuoteperhe PSS
Print Detector: tulosteiden laaduntarkastus yksinkertaisella tavalla
  • Yksinkertainen mallin tunnistus yksinkertaisen anturin perusteella
  • Painokuvion ja taustan opetus
  • Joustavasti säädettävät herkkyystasot
  • Reaktioaika: 10 ms
  • Laukaisin vaaditaan
  • Painokuvion laatu näytetään anturin näytössä
  • Parametrointi IO-Linkin kautta
Tuoteperhe PS30
Mallitunnistuksesta nopeaan paikanmääritykseen
  • Kestävä kotelo kääntyvällä urosliittimellä
  • Tunnustelunopeus 10 m/s saakka
  • Toistettavuus jopa 0,1 mm (2 sigma)
  • Ethernetliitäntä koneen ohjaukseen liittämiseksi
  • Integroitu näkyvä kohdevalaistus
  • Käyttöelementit selvällä tekstinäytöllä
  • Ohjelmistotyökalu anturin visuaalista konfigurointia ja diagnosointia varten
  • Automatisoitu parametrointi kohteen vaihdon yhteydessä

1 - 2 tulosta 2

Ylös