Kontakti
Palaute

Kontrastianturit

SICK – kontrastiantureiden pioneeri yli 60 vuoden ajan

Kontrastiantureita käytetään merkkien tunnistamiseen pääasiassa pakkaus-/painokoneissa. SICKin KT-kontrastianturit tunnistavat vähäisimmätkin kontrastit suurilla nopeuksilla, esim. kalvoilla tai pakkauksilla olevat painomerkit. Ne tunnistavat merkin ja taustan heikot harmaa-arvoerot matta-, kiiltäväpintaisilla tai läpinäkyvillä pinnoilla. Moninaisiin vaatimuksiin on saatavissa kattava valikoima laitetyyppejä erilaisilla kontrastiresoluutioilla ja opetusmenetelmillä.

Suodata:

11 tulosta

1 - 11 tulosta 11

Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä
Tuoteperhe KTM Prime
Pieni, yksinkertainen, nopea, kestävä
  • Pieni kotelo, saatavana myös ruostumattomasta teräksestä
  • Korkea harmaatasoresoluutio
  • Suuren dynamiikka-alueen ansiosta luotettava kontrastitunnistus kiiltävien materiaalien yhteydessä
  • Staattinen ja dynaaminen opetus (Teach-in) yhdessä vaihtoehdossa
  • Kytkentätaajuus 15 kHz
  • KTM Prime IO-Link -toiminnolla
Tuoteperhe KT10
High-Speed-kontrastisovelluksille
  • Alhainen huojunta (< 10 μs)
  • Tarkka valopiste
  • RGB-LED-teknologian ansiosta hyvä kontrastiresoluutio
  • Kaksi valon ulostuloaukkoa (vaihdettavissa)
  • Viisi muistipankkia
  • Automaattinen ryömintäkorjaus
  • Korkea kytkentätaajuus 25 kHz
  • Selkeälukuinen palkkinäyttö
Tuoteperhe KTM Core
Pieni, yksinkertainen, nopea
  • Pieni kotelo
  • Korkea harmaatasoresoluutio
  • Suuren dynamiikka-alueen ansiosta luotettava kontrastitunnistus kiiltävien materiaalien yhteydessä
  • Kytkentätaajuus: 10 kHz
  • Valkovalo
Tuoteperhe KTS Core
Yleiskäyttöinen kontrastin tunnistus modernissa kotelossa
  • Valkoinen LED tai RGB LED
  • Korkea harmaatasoresoluutio
  • Luotettava kontrastin tunnistus kiiltävien materiaalien kohdalla ja erittäin korkeilla dynamiikka-alueilla
  • 25 kHz:n kytkentätaajuus
  • Näyttö anturin helppoa asennusta varten
  • 2-piste- tai dynaaminen opetus
  • Manuaalinen kytkentäkynnyksen säätö
  • Kirkas-tumma-kytkentä
Tuoteperhe KTX Prime
Kontrastintunnistus Twin-Eye-tekniikalla tutussa kotelossa parasta mahdollista anturin suorituskykyä varten
  • TwinEye-tekniikka parempaa lukusyvyyttä ja tunnistusetäisyyden toleranssia varten
  • 50 kHz kytkentätaajuus ja 5 μs huojunta
  • Luotettava kontrastin tunnistus kiiltävien materiaalien kohdalla ja korkeilla dynamiikka-alueilla
  • 7-segmenttinäyttö
  • Väritila
  • Asennuspalautus
  • IO-Link ja automatisointitoiminnot
  • Eri anturiparametrit mahdollistavat joustavan antureiden säädön
Tuoteperhe KTS Prime
Innovatiivinen Twin-Eye-tekniikka kontrastin parempaan tunnistamiseen
  • TwinEye-tekniikka parempaa lukusyvyyttä ja tunnistusetäisyyden toleranssia varten
  • 50 kHz kytkentätaajuus ja 5 μs huojunta
  • Luotettava kontrastin tunnistus kiiltävien materiaalien kohdalla ja korkeilla dynamiikka-alueilla
  • 7-segmenttinäyttö
  • Väritila
  • Asennuspalautus
  • IO-Link ja automatisointitoiminnot
  • Eri anturiparametrit mahdollistavat joustavan antureiden säädön
Tuoteperhe KTL180
Turvallinen kohteiden havaitseminen suurilla konenopeuksilla
  • 31,2 kHz:n kytkentätaajuus ja 16 µs:n vasteaika
  • Suuri dynamiikka-alue
  • Monikäyttöinen 7-segmenttinäyttö
  • Työvarmistin helppoon muodonvaihtoon
  • 1-piste- tai 2-pisteopetus ja dynaaminen opetus
  • Master-Slave-toiminto
  • Laaja valikoima erilaisia valokuituja
Tuoteperhe KT5
Kontrastianturi vakio-metallikotelossa
  • RGB-LED-teknologian ansiosta hyvä kontrastiresoluutio
  • 10-segmentin palkkinäyttö tunnistusvarmuuden näyttöön
  • Erilaiset opetusmenetelmät tai potentiometri
  • Kytkentätaajuus 10 kHz
  • Automaattinen sovitus erittäin kiiltävien kalvojen kiiltävyyteen
  • Erilaiset tunnistusetäisyydet ja valopisteet
  • 90° käännettävä M12-urosliitin
Tuoteperhe KT8
Laserkontrastianturin CAN-kommunikaatio
  • Laservaihtoehto tunnistusetäisyysalueella 30 mm - 800 mm
  • Erittäin pieni ja tarkka laservalopiste (luokka 2)
  • Korkea kytkentäjärjestys 17 kHz
  • Tunnistusvarmuuden näyttö käyttöpaneelin kautta
  • CAN-liittymällä varustettu vaihtoehto parametrien hallintaan, diagnoosiin ja toimintojen valintaan
  • Erittäin tarkka valopiste
Tuoteperhe KT6
Kontrastien tunnistus älykkäämmin
  • 3-CoLED: RGB-3-värin teknologia
  • 2 pisteen opetus (merkille ja taustalle)
  • Kestävä metallikotelo
  • Automaattinen sovitus erittäin kiiltävien kalvojen kiiltävyyteen
  • Tunnistusetäisyysalue 10 mm
  • Mallista riippuen valon ulostuloaukko laitteen pitkällä tai lyhyellä puolella
  • Kaksi T-uraa laitteen kiinnittämistä varten
Tuoteperhe KT3
Korkea suorituskyky kompaktissa kotelossa
  • Pieni kotelo
  • Laservaihtoehto pitkällä tunnistusetäisyydellä
  • Yksinkertainen opetus (kone pysähtyneenä tai käytössä)
  • Integroitu kytkentäkynnyksen sovitus erittäin kiiltäviä materiaaleja tunnistettaessa
  • Varma käyttö lepattavien materiaalien yhteydessä
  • Kytkentätaajuus 1.5 kHz

1 - 11 tulosta 11

Ylös