Kontakti
Palaute

Haarukka-anturit

Yksinkertaisuus, joustavuus ja tarkkuus – yhdistettynä yhteen haarukka-anturiin.

SICKin haarukka-antureissa lähetin ja vastaanotin ovat samassa kotelossa ja tämän vuosi ne on nopeasti aseteltu. Tarkasti ulostulevalla valonsäteellä ja suurella tunnistustarkkuudella havaitsevat nämä anturit pienimmätkin valonäkyvyyserot. Lukuisia erilaisia haarukkakokoja, yksinkertainen asennus ja erittäin hyvä ympäröivän valon sietoisuus ovat vain muutamia näiden haarukka-antureiden etuja.

Suodata:

5 tulosta

1 - 5 tulosta 5

Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä
Tuoteperhe UF
Selkeä valinta läpinäkyvien etikettien tunnistukseen
  • Läpinäkyvät, läpinäkymättömät ja painetut etiketit tunnistetaan
  • Metallivärit eivät aiheuta mitään vaikutuksia
  • Vasteaika: 250 µs
  • Helppo ja tarkka kytkentäkynnyksen asettelu opetuspainikkeella tai plus-miinus-painikkeilla
  • Stabiili alumiinikotelo kotelointiluokassa IP 65
Tuoteperhe WF
Highspeed-sovellusten spesialisti
  • Infrapuna-lähetinvalo
  • Helppo ja tarkka kytkentäkynnyksen asettelu IO-Linkin kautta, opetuspainikkeella tai plus-miinus-painikkeilla
  • Lyhyt vasteaika: 100 μs
  • PNP- ja NPN-kytkentälähtö
  • Kirkas-/tummakytkentä säädettävissä
  • Stabiili alumiinikotelo kotelointiluokassa IP 65
  • Smart Sensor integroidulla IO-Link-liitännällä
Tuoteperhe WFS
Tarkka tunnistus optimaalista etikettitunnistusta varten
  • Kapean haarukkamuodon kotelo
  • Helppo ja tarkka kytkentäkynnyksen asettelu IO-Linkin kautta, opetuspainikkeella tai plus-miinus-painikkeilla
  • Kirkas-/tummakytkentä säädettävissä
  • Lyhyt vasteaika: 50 μs
  • PNP- tai NPN-kytkentälähtö
  • Kotelointiluokan IP 65 muovikotelo
  • Smart Sensor integroidulla IO-Link-liitännällä
Tuoteperhe WFM
Plug-and-play haarukka-anturit – liitä ja aloita.
  • Selkeästi näkyvä punainen lähetinvalo
  • Asetuksia ei tarvita: anturi on heti käyttövalmis
  • Vastaanoton osoitin näkyvissä koko ympärykseltä
  • 5 haarukkakokoa 120 mm maksimisyvyydellä ja 180 mm maksimileveydellä
  • Stabiili alumiinikotelo kotelointiluokassa IP 67
Tuoteperhe WFL
Täydellinen anturi erittäin pienien osien tunnistukseen ja tarkkaan paikoitukseen
  • Erittäin tarkka luokan 1 laser
  • Helppo ja tarkka kytkentäkynnyksen asettelu IO-Linkin kautta, opetuspainikkeella tai plus-miinus-painikkeilla
  • Lyhyt vasteaika: 100 μs
  • PNP- ja NPN-kytkentälähtö
  • Kirkas-/tummakytkentä säädettävissä
  • Stabiili alumiinikotelo kotelointiluokassa IP 65
  • Smart Sensor integroidulla IO-Link-liitännällä

1 - 5 tulosta 5

Ylös