Kontakti
Palaute

Ratkaisumme koneesi toiminnallista turvallisuutta varten

Pidä koko turvallisuusketju aina hallinnassa. Ihmisen ja koneen välisellä vuorovaikutuksella on teollisuudessa jatkuvasti suurempi merkitys tehon ja tuottavuuden kannalta. Innovatiivisten tuotteidemme sekä kattavien järjestelmiemme ja palveluidemme ansiosta meiltä löytyy aina sopiva ratkaisumalli.

  • Tuoteinnovaatiot

    Etusi suunnittelua ja tuotantoa varten: SICKin tuotteet todistavat tämän päivästä päivään. Hyvä käytettävyys – myös vaikeissa olosuhteissa – on tällöin meidän vaatimuksemme. Vielä enemmän: turvavaloverhojen ja turvalaserskannereiden keksijänä työskentelemme joka päivä uusien ideoiden parissa, jotta voisimme tarjota sinulle parempaa tuottavuutta turvallisuuden pysyessä samana. Meillä on sinulle sopiva ratkaisu. 

     

    Tuotteiden laatu ja saatavuus – sinun etusi, meidän lupauksemme: 

    • ISO 9001-sertifioitu laadunvalvonta
    • EMC (sähkömagneettinen yhteensopivuus), joka on huomattavasti standardien EN 2004/108/EY ja EN 2014/30/EU vaatimuksien yläpuolella.
    • Sertifioitu, kattava laadunvalvontajärjestelmä (UQS) valmistukseen konedirektiivin 2006/42/EY liitteen X mukaisesti.
    • Kehitys ja verifiointi neljän-silmän-periaatteen mukaan
    • Dokumentoitu 100%-toimintatesti ennen jokaisen tuotteen toimitusta

     

    Statement from Niels Jul Jacobsen, CTO MIR, Mobile Industrial
    Robots, Denmark

     

    • Turvalaserskanneri

      Lisää joustavuutta SICKin turvalaserskannereilla

      Liikkuva tai kiinteä, aluevalvontaan tai pääsynvalvontaan: meidän kattavalla turvalaserskannereiden tuotevalikoimalla voimme tarjota sopivan ratkaisun kaikkiin vaatimuksiin. Olemme etujoukoissa, kun kysymyksessä on toimintaetäisyys, skannauskulma, käytettävyys, integrointi teollisiin verkkoihin ja innovatiiviset teknologiat:

      • Erittäin laajan 2D-kentän kattavuus microScan3 skannerin 275°-skannauskulman ansiosta
      • Suojakentän kantamat jopa 7 m S3000
      • Useita kenttäsarjoja yhdessä erittäin kompaktissa kotelossa S300 ja S300 Mini mobiilien ja kiinteiden laitteistojen valvontaan
      • microScan3 sietää erittäin hyvin ulkoisia valonlähteitä ja pölyä innovatiivisen safeHDDM™ skannausteknologian ansiosta.

      Sovellukseesi sopivan turvalaserskannerin löydät täältä:

      Sicherheits-Laserscanner
      Turvalaserskannerit
    • Turvavaloverhot ja monisäteiset turvavalopuomit

      Optinen suojaus – maksimaalista liikkumisen vapautta ja tuottavuutta varten

      Moderneissa konekonsepteissa pitää huomioida loppuasiakkaiden vaatimukset: ne on valmistettava joustavasti, asiakaslähtöisesti ja kuitenkin taloudellisesti. Laajimmalla tuoteportfoliolla ja erityisellä sovellustietämyksellä SICK tarjoaa sinulle räätälöidyt ratkaisut kaikkia suoritustasoja varten.

      • SICKin turvavaloverhot selviävät kaikista nykypäivän haasteista. Pieni, kompakti tai erittäin kestävä yksilöllisiin sovellusratkaisuihin, kuten esim. vaarakohdan valvonta sormi- ja käsi- tai henkilötunnistuksella sekä pääsyn valvonta ihminen-materiaali-erotuksella.
      • Yksisäteiset turvavalokennot ja monisäteiset turvavalokennot tarjoavat pääsyn valvontaan aukotonta turvallisuutta juuri vaatimuksiesi mukaisesti – passivoinnilla ja ilman passivointia. Pitkät toimintaetäisyydet 70 metriin saakka ja signaalireservit mahdollistavat käytön useissa sovelluksissa, myös vaikeissa ympäristöolosuhteissa. SICKin peili- ja laitepylväitä käytetään siellä, minne valosähköisien turvalaitteiden asennus on vaikeaa.
      • V300 turvakamerajärjestelmä tarjoaa täydellisen mukautuksen koneen muotoiluun ja näin sokeasta alueesta vapaan valvonnan sormien ja käsien tunnistuksessa. Esteetön työpaikan suunnittelu mahdollistaa esteettömän pääsyn puoliautomaattisille työprosesseille, esim. testi-, tarkastus- ja asennusautomaateille.
      Sicherheits-LichtvorhängeTurvavaloverhot Mehrstrahl-Sicherheits-LichtschrankenMonisäteiset turvavalopuomit Sichere KamerasystemeTurvakamerajärjestelmät
       
      Tutorial: Safety light beam basics
    • Turvarajakytkimet

      Turvallisuus on yksinkertaista: SICKin turvarajakytkin

       
      SICKin turvarajakytkimessä yhdistyvät sopiva rakennemuoto manipulaatiosuojauksella ja nopea asennus. Onko kyseessä sitten liikkuvasti erottavat turvalaitteet, turvallinen paikkavalvonta tai turvatoiminnot – meidän kattava portfolio tarjoaa jokaiseen sovellukseen sopivan ja taloudellisen ratkaisun:
       
      Elektromechanische SicherheitsschalterSähkömekaaninen turvarajakytkin Berührungslose SicherheitsschalterKosketukseton turvarajakytkin SicherheitszuhaltungenTurvalukituslaitteet
       
      SicherheitsbefehlsgeräteTurvaohjaimet
       
    • Turvalliset ohjausratkaisut

      sens:Control: silta älykkääseen turvaratkaisuun

       
      SICKin sens:Controlilla hyödynnät turva-antureiden koko potentiaalin. Täydellisesti toisiinsa sovitettu yhteispeli: 
       
      • Meidän modulaariset turvaohjaimet tarjoavat juuri sovellukseesi tarvitsemasi joustavuuden. Tällöin ne ovat avoimia integroitavaksi kaikkiin tärkeisiin teollisiin verkkoihin. Flexi Line -toiminnolla voidaan lisäksi verkottaa turvallisesti jopa 32 Flexi-Soft -asemaa ja turvatoimintoja useiden koneiden kesken. 
      • Für kleine Maschinen und geringe Komplexität der Sicherheitsfunktionen bieten wir auch das passende Turvareleet.
      sens:Control - sichere Steuerungslösungen
      sens:Control - turvalliset ohjausratkaisut
  • Järjestelmät
    Turvalliset kokonaisratkaisut yhdeltä ja samalta toimittajalta

    Sovellus-tietotaito, laaja tuoteportfolio, kattava koneturvallisuuden asiantuntemus ja asiantunteva kokonaistuki: kaikkea näitä voimme hyödyntää toiminnallisen turvallisuuden järjestelmissämme. Tulos: räätälöidyt, sertifioidut ja innovatiiviset sovellusratkaisu myös monimutkaisiin vaatimuksiin.

    Pakkauksien syöttöaukkojen varmistus pakkauskoneilla Safeguard Detectorilla — TÜV-sertifioitu ja helposti integroitavissa.

    Safeguard Detector
    Safeguard Detector
  • Neuvonta, seminaarit ja palvelut
    Palvelumme koneturvallisuuden alueelle

    Asiantunteva neuvonta, muotoilu ja avainvalmiit ratkaisut: SICKin LifeTime -palveluiden puitteissa tarjoamme palveluita koneturvallisuuden alueelle. Ja tämän maailmanlaajuisesti ottaen huomioon aina voimassa olevat standardit ja direktiivit. Yli 150 toiminnallisen turvallisuuden asiantuntijan verkko 80 maassa antaa sinulle tukea turvatehtäviesi ratkaisemiseksi – riippumattomasti ja asiantuntevasti.

    Beratung und Design Produkt- und Systemsupport Überprüfung und Optimierung Modernisierung und Nachrüstung Training und Weiterbildung
    Neuvonta ja muotoilu Tuote- ja järjestelmätuki Tarkastus ja optimointi Modernisointi ja jälkivarustelu Modernisointi ja jälkivarustelu
Turvaamistehtävästänne ratkaisuun

Safety Solution Assistant antaa turvasovellukseenne ratkaisun ja tuotesuosituksen. 

Safety Solution Assistant
Meidän koneturvallisuuden ammattitaito
Ylös