safeHDDM™: tarjoaa turvallisuudelle uuden alustan
safeHDDM™ perustuu SICKin useaan kertaan hyväksi todettuun HDDM™ (HDDM = high definition distance measurement) -menetelmään. safeHDDM™ skannausteknologia asettaa uuden virstanpylvään valon kulkuaikamittausten arviointiin.
Kuitenkin safeHDDM™ tarjoaa vielä enemmän: microScan3 laserskanneri lähettää jopa 80000 yksittäispulssia skannausta kohden – tavanomaiseen mittausmenetelmään verrattuna vastaanotetaan monikertainen määrä tietoa, joka on käytettävissä arviointia varten. Näistä lukuisista yksittäispulsseista microScan laskee 700 turvallista mittaustulosta. Uusi suodatin ja älykkäät algoritmit huolehtivat siitä, että safeHDDM™ on turvallinen ja että microScan3 tunnistaa jopa vain 1,8 % takaisinheijastuskykyiset kohteet, esimerkiksi hyvin tumman vaatetuksen. Samalla uusi teknologia lisää luotettavuutta ympäristön pölyisyyden ja ulkoisten valonlähteiden yhteydessä.
Turvalaserskannerit
Turvalaserskannerien uusi sukupolvi kiinteisiin sovelluksiin
microScan3 Core
Erittäin luotettava
microScan3 turvalaserskanneri on safeHDDM™:n ansiosta:
- Immuuni ympäristön valolle
- Siihen ei voida vaikuttaa muilla laserskannereilla tai muilla infrapunalähteillä
- Kestää hyvin likaa ja pölyä
Ylös
Pyydämme kärsivällisyyttä...
Pyyntöäsi käsitellään ja se voi kestää hetken.