Tässä lentomatkatavaroiden tunnistusratkaisussa ALIS perustuu RFID-teknologiaan (Radio Frequency Identification). Erityinen etu: matkatavaroihin kiinnitettyjen IATA-transpondereiden tunnistamiseen ei tarvita suoraa näköyhteyttä transponderiin. Se edistää lentomatkatavaroiden luotettavaa jäljitettävyyttä. Järjestelmän tärkeimmät osat ovat RFI-tuoteperheen kirjoitus-/lukulaitteet RFID-transpondereilta lukemiseen ja niille kirjoittamiseen. RFID-teknologialla varustettu ALIS täyttää maailmanlaajuisen IATA-standardin vaatimukset, ja se on siirtoteknisesti spesifioitu sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa ja muissa maissa sallituille UHF-taajuuksille.
Hyötynne:5>
- Lipukkeen varma kohdennus matkatavaraan takaa virheettömän lajitteluprosessin myös silloin, kun matkatavaroita on paljon
- Suuremmat toimintaetäisyydet UHF-teknologialla
- Yksinkertainen käyttöönotto ja kunnossapito
- Single-Host-liitäntä
- 100 % redundantti suunnittelu
- Integrointi SICK-ohjelmiston visualisointialustaan ja kattavat diagnoosimahdollisuudet tukevat aktiivista huoltoa ja estävät toimintahäiriöitä