Markkinoilla on ollut vuodesta 1990 lähtien laserteknologiaa käyttävä seurantajärjestelmä ALIS (Airport Luggage Identification System). ALIS-järjestelmän jatkuvan optimoinnin yhteydessä SICKin sovellusasiantuntijat voivat hyödyntää vuosien kokemustaan järjestelmän käytöstä lentokentillä ympäri maailmaa. Tämä on tehnyt tästä ALIS-versiosta luotetuimman ratkaisun 1D-viivakoodilla merkittyjen lentomatkatavaroiden tunnistukseen ja ohjaamiseen määränpäähän. Viivakoodin paikalla ja asennolla ei ole tällöin mitään merkitystä. Haluttaessa järjestelmään voidaan yhdistää kamera, jonka avulla matkatavarajärjestelmän tietokoneelle voidaan toimittaa värikuva matkatavarasta viivakoodiin yhdistettynä. Näin voidaan esimerkiksi helposti todistaa, oliko matkatavarassa vaurioita jo ennen käsittelyä. Järjestelmän tärkeimpiä osia ovat CLV-sarjan laserpohjaiset viivakoodinlukijat.
Hyötynne:
- Hyväksi todettu ja vakaa tekniikka, joka täyttää teollisuuden tiukimmatkin vaatimukset
- Koodien SMART-rekonstruointitekniikan ansiosta myös likaantuneiden, vaurioituneiden tai huonosti painettujen viivakoodien lukeminen onnistuu luotettavasti
- Single-Host-liitännän yksinkertainen käyttöönotto ja kunnossapito
- 100 % redundantti suunnittelu, integrointi SICK-ohjelmiston visualisointialustaan ja kattavat diagnoosimahdollisuudet tukevat aktiivista huoltoa ja estävät toimintahäiriöitä