-
Alkuun
-
Massaoperaatiot helposti ja nopeasti MCR-lääkevarmennusjärjestelmän avulla
-
Alkuun
-
Massaoperaatiot helposti ja nopeasti MCR-lääkevarmennusjärjestelmän avulla
Massaoperaatiot helposti ja nopeasti MCR-lääkevarmennusjärjestelmän avulla
8.2.2021
Lisätehoa lääkevarmennuksiin tukkuliikkeille ja apteekeille
Vuoden käytössä ollut lääkevarmennusjärjestelmä tuo edelleen esille uusia tarpeita. SICKin markkinoille tuoma laite tehostaa esimerkiksi vanhentuneiden lääkkeiden massapoistoja lääkevarmennusjärjestelmän tietokannasta. Investoinnin takaisinmaksuajan lasketaan aktiivisessa käytössä olevan vain kuukausia.
500 koodin varmistaminen alle 10 sekunnissa
Uusi laite pystyy lukemaan kerralla jopa 500 lääkepakkauksen koodia ja lähettämään nämä kaikki kerralla lääkevarmennusjärjestelmän tietokantaan. Vaikka määräysten mukaan tukkuliikkeille riittää yleensä yhden koodin varmistaminen erästä, laajempi tarkastaminen on välillä tarpeen. Esimerkiksi markkinoiltapoiston, hävittämisen tai takaisinvedon yhteydessä on tarve lukea kaikki yksilölliset tunnisteet ja tehdä kaikille oikea toimenpide myös lääkevarmennusjärjestelmän tietokantaan. SICKin uudella laitteella tämä sujuu todella nopeasti. Koodien lukeminen paketeista vie noin 4 sekuntia. Koodien lukemisen jälkeen käyttäjän tehtäväksi jää varmistaa, että luettujen koodien lukumäärä vastaa lukualueelle asetettujen pakkausten lukumäärä. Tilatiedon muutos tai koodien varmistaminen tapahtuu yhdellä napin painalluksella ja vie aikaa pari sekuntia. Tämän helpommiksi eivät massaoperaatiot voi muuttua.
Helppo ja nopea ottaa käyttöön
SICK toimittaa laitteen käyttöönotettuna. Huomioitavaa on myös se, että sisäisiin tietojärjestelmiin ei tarvita muutoksia. Laite lukee koodit ja kommunikoi ne tietokantaan. Laitteessa on sisäänrakennettuna tuki yleisimmille palveluntarjoajille eli Arvatolle, medAspikselle ja metaCarpille. Koodien lukuvaiheessa ei tarvitse jäädä odottamaan vastausta EU:n laajuisesta tietokannasta. Heti kun koodit on luettu ja välitetty eteenpäin, on laite valmiina seuraavaan luentaan. Tietokannasta tulleet vastaukset tarkistetaan asiakkaan omasta järjestelmästä aivan kuten tähänkin asti, tähän uusi laite ei tuo muutosta. Uusi laite on siis helppo ottaa käyttöön, se edellytä isoja muutoksia toimintamalleihin. Laitteen käyttö on niin helppoa, että lyhyt perehdytys operaattorille riittää.
Laitteen valmistaa perinteinen saksalainen teollisuuyritys
Laitteen valmistaja SICK AG on 75 vuotias saksalainen perheyhtiö, joka toimii teollisuusantureiden ja erilaisten järjestelmien valmistajana. Yrityksellä on maailmanlaajuinen myyntiverkosto ja yli 10 000 työntekijää. Suomen tytäryhtiökin on toiminut jo 25 vuotta. Suomessa työskentelee yli 40 teollisuusautomaation asiantuntijaa myynnin ja markkinoinnin tehtävissä. Tuotepäällikkö Matti Kleemolan mukaan uusi laite on mielenkiintoinen täydennys tuotevalikoimaan. Lääkealan loppukäyttäjätkin pääsevät laitteen avulla hyötymään SICKin todella pitkästä koodinluennan asiantuntemuksesta erilaisissa logistiikan sovelluksissa.
Lisätietoja tuotteesta MCR (MultiCode Reading system) tuotepäällikkö Matti Kleemolalta.
Pyydämme kärsivällisyyttä...
Pyyntöäsi käsitellään ja se voi kestää hetken.