Kontakti
Palaute

Paikoitusanturit

Älykäs paikanmääritys erityisesti paineilmaa hyödyntäville käytöille

Paikoitusanturit määrittävät suoraan ja kosketuksettomasti männän paikan pneumaattisissa toimilaitteissa. Ne toimittavat jatkuvasti tietoja analogialähtöjen tai IO-Linkin kautta joustaville konekonsepteille ja ratkaisevat näin erilaisia tehtäviä kuten laadunvalvontaa ja prosessin ohjausta. Anturit kiinnitetään sylinterin ulkopuolelle ja siksi nopeasti asennettu – myös olemassa oleviin laitteistoihin.

Suodata:

3 tulosta

1 - 3 tulosta 3

Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä
Tuoteperhe MPS-C
Älykäs paikoitusanturi C-uraan
  • Paikoitusanturi asennettavaksi suoraan pneumaattisten sylinterien ja tarttujien C-uriin
  • Anturivaihtoehdot mitta-alueilla 25 mm - 200 mm
  • Analogialähtö (virralle ja jännitteelle), kytkentälähtö ja IO-Link
  • Asennus adaptereiden kanssa mahdollista muille sylinterimuodoille (esim. pyörösylintereille)
Tuoteperhe MPA
Älykäs paikoitusanturi suurelle sylinterille
  • Paikoitusanturi käytettäväksi pneumaattisilla sylintereillä
  • Anturivaihtoehdot mitta-alueilla 107 mm - 1.007 mm
  • Analogialähtö (virralle ja jännitteelle), kytkentälähtö ja IO-Link
  • Asennus adaptereiden kanssa useille sylinterirakenteille (vetotankosylinteri, pyörösylinteri, profiilisylinteri)
Tuoteperhe MPS-T
Älykäs paikoitusanturi T-uraan
  • Paikoitusanturi asennettavaksi suoraan pneumaattisten sylinterien T-uriin
  • Anturivaihtoehdot mitta-alueilla 32 mm - 256 mm
  • Analogialähtö (virralle ja jännitteelle), kytkentälähtö ja IO-Link
  • Asennus adaptereiden kanssa mahdollista muille sylinterimuodoille (esim. pyörösylintereille)

1 - 3 tulosta 3

Ylös