Anturit T-ura-sylintereille

Luotettava, tehokas, kestävä

SICKin magneettiset sylinterianturit tarjoavat erinomaisen kiinnittyvyyden kaikkiin yleisiin T-uralla varustettuihin pneumaattisiin toimilaitteisiin. Ne ovat tarkasti sovitettu erilaisille uratoleransseille. Magneettisten sylinteriantureiden suuresta valikoimasta löytyy ratkaisu useisiin sovelluksiin. Drop-in -asennus, lyhyt, kompakti ja kestävä rakenne hyvällä pitovoimalla, yhdistelmäruuvi, varma kytkentäpisteen tunnistus, anturit kahdella asetettavalla kytkentäpisteellä sekä yleiset asennusmahdollisuudet adaptereiden avulla osoittavat selkeästi: SICKin magneettiset sylinterianturit on varusteltu kaikkiin käyttöpaikkoihin ja olosuhteisiin.

tuotteet

Anturit C-ura-sylintereille

Luotettava, tehokas, kestävä

SICKin magneettiset sylinterianturit tarjoavat erinomaisen kiinnittyvyyden kaikkiin yleisiin, C-uralla varustettuihin pneumaattisiin toimilaitteisiin. Ne on tarkasti sovitettu erilaisille uramuodoille. Magneettisten sylinteriantureiden suuresta valikoimasta löytyy ratkaisu useisiin sovelluksiin. Drop-in -asennus, lyhyt, kompakti ja kestävä rakenne hyvällä pitovoimalla, yhdistelmäruuvi, varma kytkentäpisteen tunnistus sekä kotelointiluokka IP 69K -luokkaan asti osoittavat selkeästi: SICKin magneettiset sylinterianturit on varusteltu kaikkiin käyttöpaikkoihin ja olosuhteisiin.

tuotteet

Magneettiset paikoitusanturit

Älykäs paikanmääritys erityisesti paineilmaa hyödyntäville koneistoille

Paikoitusanturit määrittävät suoraan ja kosketuksettomasti männän paikan pneumaattisissa toimilaitteissa. Ne toimittavat jatkuvasti tietoja analogialähtöjen tai IO-Linkin kautta joustaville konekonsepteille ja suorittavat näin erilaisia tehtäviä, kuten laadunvalvontaa ja prosessin ohjausta. Anturit kiinnitetään sylinterin ulkopuolelle ja siksi asennus on nopeaa – myös olemassa oleviin laitteistoihin.

tuotteet

Kiinnityspidike

Ratkaisu lähes jokaiseen sylinteriprofiiliin

Urattomille sylintereille on olemassa kattava kiinnityssovittimien lisävarustemallisto. SICKin magneettiset sylinterianturit, joista on saatavissa vain muutamia malliversioita, sopivat lähes kaikkiin käytössä oleviin sylinterityyppeihin, kuten esim. pyörö-, vetotanko- ja profiilitankosylintereihin.

tuotteet

VIA Visual Installation Aid

LED helppoa asennusta ja asennusasennon valvontaa varten

Magneettiset sylinterianturit tarjoavat vieläkin parempia ominaisuuksia optimaaliseen asennukseen. Optinen säätöapu optimoi tarkkuuden, ja lisä-Power-LED helpottaa käsittelyä.

Optisena säätöapuna (VIA: Visual Installation Aid) käytetään LED-valoa, joka merkitsee optimaalisen kytkentäpisteen. Jos anturi on sijoitettu tähän, LED palaa jatkuvasti kytkentätapahtuman aikana.

tuotteet

Smart Fluid Power

SICKin hydrauliikka- ja pneumatiikka-anturit tekevät eron

Useilla toimialoilla on nykyään laajalle levinneiden servomoottoreiden lisäksi käytössä myös pneumaattisia ja hydraulisia järjestelmiä. SICKin älykkäät anturit ovat aina mukana koneistoissa. SICKin Fluid-Power-anturit tekevät mittauksia sekä pneumatiikan että hydrauliikan alueella – älykkäästi, joustavasti ja luotettavasti.

lisätietoja

Smart Sensors

Informaation tuottajat I4.0:n tarpeisiin

SICKin Smart Sensor -anturit tuottavat ja vastaanottavat informaatiota huomattavasti perinteisiä kytkentäsignaaleita tai mitattuja prosessiparametrejä laaja-alaisemmin. Näin mahdollistetaan huomattava tehokkuuden kasvu ja parempi joustavuus ja laitteiston ennakoivaa huoltoa on helpompi suunnitella.

Lisätietoja

Sylinterianturi pneumaattisille tarttujille ja pienoissylintereille

Kaikkialla, jossa tilaa on vähän

Erityisesti pneumaattisille tarttujille ja C-urallisille pienoissylintereille tarkoitettuja sylinteriantureita käytetään

esimerkiksi käsittely- ja asennustekniikassa, robotiikassa ja elektroniikkateollisuudessa.

Kaikkialla, missä tilaa on vain vähän, nämä pienet laitteet näyttävät todellisen kokonsa.

tuotteet
Anturit T-ura-sylintereille
Anturit C-ura-sylintereille
Magneettiset paikoitusanturit
Kiinnityspidike
VIA Visual Installation Aid
Smart Fluid Power
Smart Sensors
Sylinterianturi pneumaattisille tarttujille ja pienoissylintereille

Valitse ratkaisusi

Tästä kohdasta voit etsiä sopivat tuotteet tai tuoteperheet

Suodata:

21 tulosta

1 - 8 tulosta 21

Magneettiset sylinterianturit, joiden hinta-laatusuhde on erinomainen, T-uralle
  • Voidaan käyttää kaikissa yleisissä T-uralla varustetuissa sylintereissä, lineaarikelkoissa ja tarttujissa sekä adapterin avulla monissa pyörö-, veto- ja profiilitankosylintereissä ja lohenpyrstöuralla varustetuissa sylintereissä

  • Nopea ja helppo asennus asettamalla anturi yläkautta uraan

  • Yhdistetty kiinnitysruuvi (kuusiokolo ja uraruuvi)

  • LED kytkentätilan näyttöön

  • Kotelointiluokka: IP 67
Vertaa nyt
Valitse
Reed-koskettimelliset sylinterianturit T-uralle
  • Voidaan käyttää kaikissa yleisissä T-uralla varustetuissa sylintereissä, lineaarikelkoissa ja tarttujissa sekä adapterin avulla monissa pyörö-, veto- ja profiilitankosylintereissä ja lohenpyrstöuralla varustetuissa sylintereissä

  • Nopea ja helppo asennus asettamalla anturi yläkautta uraan

  • Yhdistetty kiinnitysruuvi (kuusiokolo ja uraruuvi)

  • LED kytkentätilan näyttöön (tyypistä riippuvainen)

  • Kotelointiluokka: IP 67

  • Syöttöjännite enintään 230 V
Vertaa nyt
Valitse
Magneettiset sylinterianturit Ex-alueelle, T-uralle
  • Voidaan käyttää kaikissa yleisissä T-uralla varustetuissa sylintereissä, lineaarikelkoissa ja tarttujissa sekä adapterin avulla monissa pyörö-, veto- ja profiilitankosylintereissä ja lohenpyrstöuralla varustetuissa sylintereissä

  • Nopea ja helppo asennus asettamalla anturi yläkautta uraan

  • Yhdistetty kiinnitysruuvi (kuusiokolo ja uraruuvi)

  • Vaihtoehdot vastaavat ATEX-kategorioiden 1D, 1G ja 3D, 3G vaatimuksia

  • Anturin lyhyt kotelo käytettäväksi lyhytiskuisissa sylintereissä

  • Kotelointiluokka: IP 67
Vertaa nyt
Valitse
Erittäin lyhyet magneettiset sylinterianturi optisella säätöavulla tarttujille
  • Huippulyhyt kotelo (12,2 mm) käytettäväksi pneumaattisissa tarttujissa ja pienoissylintereissä
  • Sopii kaikkiin markkinoilla olevin C-uriin, esim. Schunk, Zimmer, Festo tai SMC
  • Lyhyt ja tarkka kytkentäpiste on ihanteellinen pienen noston käyttökohteisiin
  • Hinausköysiin sopivat johdot
  • Kotelointiluokka IP68
  • Keltainen LED optisena säätöapuna ja kytkentätilan näyttönä
  • Tilailmaisin vihreällä LED-valolla
  • IO-Link ja automatisointitoiminnot
Vertaa nyt
Valitse
Magneettiset sylinterianturit, joissa optinen säätöapu, T-uralle
  • Voidaan käyttää kaikissa yleisissä T-uralla varustetuissa sylintereissä, lineaarikelkoissa ja tarttujissa sekä adapterin avulla monissa pyörö-, veto- ja profiilitankosylintereissä ja lohenpyrstöuralla varustetuissa sylintereissä

  • Nopea ja helppo asennus asettamalla anturi yläkautta uraan

  • Yhdistetty kiinnitysruuvi (kuusiokolo ja uraruuvi)

  • Keltainen LED optisena säätöapuna ja kytkentätilan näyttönä

  • Tilailmaisin vihreällä LED-valolla

  • Anturin lyhyt kotelo käytettäväksi lyhytiskuisissa sylintereissä

  • Kotelointiluokat: IP 67, IP 68, IP 69K

  • IO-Link ja automatisointitoiminnot
Vertaa nyt
Valitse
Magneettiset sylinterianturit, joissa kaksi säädettävää kytkentäpistettä, T-uralle
  • Voidaan käyttää kaikissa yleisissä T-uralla varustetuissa sylintereissä, lineaarikelkoissa ja tarttujissa sekä adapterin avulla monissa pyörö-, veto- ja profiilitankosylintereissä ja lohenpyrstöuralla varustetuissa sylintereissä
  • Nopea ja helppo asennus asettamalla anturi yläkautta uraan
  • Kahden kytkentäpisteen helppo asettelu opetuspainikkeella
  • LED-valot molempien kytkentäpisteiden näyttämiseen
  • Tunnistusalue 50 mm iskunpituuteen saakka
Vertaa nyt
Valitse
Magneettiset sylinterianturit, joissa kaksi anturipäätä, T-uralle
  • Anturimalli T-uralla varustettuihin sylintereihin, kaksi MZT8-anturipäätä yhdessä urosliittimessä

  • Anturit asetetaan sylinterin uraan ylhäältä

  • Yhdistetty kiinnitysruuvi (kuusiokolo ja uraruuvi)

  • Lämmönkestävyys 80 °C:seen saakka

  • Anturin lyhyt kotelo käytettäväksi lyhytiskuisissa sylintereissä

  • Kotelointiluokka: IP68
Vertaa nyt
Valitse
Paikoitusanturit C-uralle
  • Paikoitusanturi asennettavaksi suoraan pneumaattisten sylinterien ja tarttujien C-uriin
  • Anturivaihtoehdot mitta-alueilla 25 mm - 200 mm
  • Analogialähtö (virralle ja jännitteelle), kytkentälähtö ja IO-Link
  • Asennus adaptereiden kanssa mahdollista muille sylinterimuodoille (esim. pyörösylintereille)
Vertaa nyt
Valitse

1 - 8 tulosta 21

Nopea asennus

Nopea asennus, tarkka kytkentä; SICKin magneettiset sylinterianturit

Jotta männän asema voitaisiin jatkuvasti mitata nopeasti ja tarkasti painekäyttöisissä toimilaitteissa, tarvitaan suorituskykyisiä ja tehokkaita ratkaisuita. Erimalliset sylinterit, tarttujat ja kelkat sekä eri urakoot vaativat ensisilmäyksellä lukuisia erilaisia anturiversioita. Vai riittääkö sittenkin yksi älykäs anturikonsepti, joka ottaa huomioon kaikki nämä erot? SICKin innovatiiviset, magneettiset sylinterianturit mahdollistavat painekäyttöisten toimilaitteiden suoran asentamisen T- tai C-uraan ja laajentavat tehokkaiden adapteriratkaisujensa avulla käyttömahdollisuuksia lukuisissa koneissa ja valmistuslaitteistoissa.

Helppo laittaa paikoilleen ja helppo ja nopea kiinnittää

Innovatiivinen kotelokonsepti huolehtii siitä, että SICKin magneettiset sylinterianturit voidaan versiosta riippuen ongelmitta asettaa yläkautta jokaiseen käytettävissä olevaan C- tai T-uraan, ja sen jälkeen kiinnittää pysyvästi yhdistelmäruuvilla. Anturin kiinnittäminen käy erittäin helposti ja käyttäjäystävällisesti. Ratkaiseva etu on anturin sivussa olevat pitorivat. Ne kiinnittävät anturin ja ennen ruostumattoman teräsruuvin kiristystä uraan ja estävät näin anturin pois liukumisen urasta – myös pään yläpuolella suoritettavissa asennuksissa.

Drop-in-asennus viimeistellään kiertämällä yhdistelmäruuvia neljänneskierroksen verran, jolloin anturi lukittuu turvallisesti paikoilleen. Ruostumaton teräsruuvi varmistaa anturin uraan niin, ettei se voi liukua pois paikaltaan, vaikka kohteen värinä olisi voimakasta.

Asennus on monessa suhteessa helpompi kuin monen muun anturin asennus.

Ratkaisu lähes jokaiseen sylinteriprofiiliin

Urattomille sylintereille on olemassa kattava kiinnityssovittimien lisävarustemallisto. SICKin magneettiset sylinterianturit, joista on saatavissa vain muutamia malliversioita, sopivat lähes kaikkiin käytössä oleviin sylinterityyppeihin, kuten esim. pyörö-, vetotanko- ja profiilitankosylintereihin.

LED helppoa asennusta ja asennusasennon valvontaa varten

Optisena säätöapuna (VIA: Visual Installation Aid) käytetään LED-valoa, joka merkitsee optimaalisen kytkentäpisteen. Jos anturi on sijoitettu tähän, LED palaa jatkuvasti kytkentätapahtuman aikana. Jos keltainen LED vilkkuu, magneettikentän voimakkuus on muuttunut. Sylinterimäntä sijaitsee tällöin tunnistusalueen ylä- tai alareunavyöhykkeellä. Anturi kytkeytyy moitteettomasti koko tunnistusalueella – jopa reuna-alueilla – ja lähettää lähtösignaalin. Jos LED ei pala, sylinterimäntä on anturin tunnistusalueen ulkopuolella. Magneettikenttä on tällöin liian heikko turvallista lähtösignaalia varten, eikä anturin kytkemistä tapahdu.

Luotettava paikantunnistus

Luotettava paikantunnistus myös vaativissa ympäristöissä

SICKillä on oikeanlainen anturiversio lähes jokaiselle käyttöalueelle. Männän asennon tarkkaa mittausta estää näin tuskin mikään – vaikka ympäristöolosuhteet olisivat haastavat.

Tuskin mitään ongelmia korkeissa lämpötiloissa

Erityiset suurlämpötilaversiot mahdollistavat käytön jopa 100 °C:een lämpötiloissa. Myös ankarissa ympäristöolosuhteissa, kuten metallinjalostusteollisuudessa, magneettiset sylinterianturit toimittavat luotettavia kytkentäsignaaleja.

Paras räjähdyssuoja ATEX:in mukaan

SICK tarjoaa magneettisia sylinteriantureita, jotka täyttävät räjähdysvaarallisissa tiloissa käyttöä koskevat korkeat vaatimukset. NAMUR-versiona esim. MZT8 vastaa korkeimpien ATEX-luokkien 1D, 1G (pöly ja kaasu) vaatimuksiin käytettäessä niitä alueilla, joilla räjähdyskykyistä ilmaa on jatkuvasti, pitkäaikaisesti tai usein. Vähemmän räjähdysvaarallisille alueille SICK tarjoaa käytettäväksi ATEX-luokkien 3D, 3G versioita. Näihin räjähdyssuojaluokkiin kuuluvia versioita voidaan käyttää siiloluukuissa, hisseissä, myllyissä tai kuljetustekniikassa.

Kestävyys ja pitkä käyttöikä

Myös käyttöolosuhteisiin, joissa sylinterianturit ovat usein vesikosketuksessa tai altistuvat painepesulle, tarjolla on eri anturiversioita aina kotelointiluokkaan IP 69K saakka. Lisäksi kestävä kotelo ja elektroniikka kestävät puhdistusaineita, leikkausnesteitä ja muita prosessikemikaaleja.