Kontakti
Palaute

Anturit T-ura-sylintereille

Luotettava, tehokas, kestävä – SICKin magneettiset sylinterianturit T-uriin

SICKin magneettiset sylinterianturit tarjoavat erinomaisen kiinnittyvyyden kaikkiin yleisiin T-uralla varustetuihin pneumaattisiin toimilaitteisiin. Ne ovat tarkasti sovitettuja erilaisille uratoleransseille. Magneettisten sylinteriantureiden suuresta valikoimasta löytyy ratkaisu useisiin sovelluksiin. Drop-in -asennus, lyhyt, kompakti ja kestävä rakenne hyvällä pitovoimalla, yhdistelmäruuvi, varma kytkentäpisteen tunnistus, anturit kahdella asetettavalla kytkentäpisteellä sekä yleiset asennusmahdollisuudet adaptereiden avulla osoittavat selkeästi: SICKin magneettiset sylinterianturit ovat varusteltu kaikkiin käyttöpaikkoihin ja olosuhteisiin.

Suodata:

7 tulosta

1 - 7 tulosta 7

Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä
Tuoteperhe MZT7
Maksimoitu olennaisilta osiltaan
  • Voidaan käyttää kaikissa yleisissä T-uralla varustetuissa sylintereissä, lineaarikelkoissa ja tarttujissa sekä adapterin avulla monissa pyörö-, veto- ja profiilitankosylintereissä ja lohenpyrstöuralla varustetuissa sylintereissä

  • Nopea ja helppo asennus asettamalla anturi yläkautta uraan

  • Yhdistetty kiinnitysruuvi (kuusiokolo ja uraruuvi)

  • LED kytkentätilan näyttöön

  • Kotelointiluokka: IP 67
Tuoteperhe RZT7
Maksimoitu olennaisilta osiltaan
  • Voidaan käyttää kaikissa yleisissä T-uralla varustetuissa sylintereissä, lineaarikelkoissa ja tarttujissa sekä adapterin avulla monissa pyörö-, veto- ja profiilitankosylintereissä ja lohenpyrstöuralla varustetuissa sylintereissä

  • Nopea ja helppo asennus asettamalla anturi yläkautta uraan

  • Yhdistetty kiinnitysruuvi (kuusiokolo ja uraruuvi)

  • LED kytkentätilan näyttöön (tyypistä riippuvainen)

  • Kotelointiluokka: IP 67

  • Syöttöjännite enintään 230 V
Tuoteperhe MZT8 ATEX
SICKille tyypillistä: tehokkuutta Ex-alueelle
  • Voidaan käyttää kaikissa yleisissä T-uralla varustetuissa sylintereissä, lineaarikelkoissa ja tarttujissa sekä adapterin avulla monissa pyörö-, veto- ja profiilitankosylintereissä ja lohenpyrstöuralla varustetuissa sylintereissä

  • Nopea ja helppo asennus asettamalla anturi yläkautta uraan

  • Yhdistetty kiinnitysruuvi (kuusiokolo ja uraruuvi)

  • Vaihtoehdot vastaavat ATEX-kategorioiden 1D, 1G ja 3D, 3G vaatimuksia

  • Anturin lyhyt kotelo käytettäväksi lyhytiskuisissa sylintereissä

  • Kotelointiluokka: IP 67
Tuoteperhe MZT8 VIA
SICKille tyypillistä: tarkkuusanturi tehokkaisiin koneisiin
  • Voidaan käyttää kaikissa yleisissä T-uralla varustetuissa sylintereissä, lineaarikelkoissa ja tarttujissa sekä adapterin avulla monissa pyörö-, veto- ja profiilitankosylintereissä ja lohenpyrstöuralla varustetuissa sylintereissä

  • Nopea ja helppo asennus asettamalla anturi yläkautta uraan

  • Yhdistetty kiinnitysruuvi (kuusiokolo ja uraruuvi)

  • Keltainen LED optisena säätöapuna ja kytkentätilan näyttönä

  • Tilailmaisin vihreällä LED-valolla

  • Anturin lyhyt kotelo käytettäväksi lyhytiskuisissa sylintereissä

  • Kotelointiluokat: IP 67, IP 68, IP 69K

  • IO-Link ja automatisointitoiminnot
Tuoteperhe MZ2Q-T
Magneettiset sylinterianturit kahdella yksilöllisesti asetettavalla kytkentäpisteellä
  • Voidaan käyttää kaikissa yleisissä T-uralla varustetuissa sylintereissä, lineaarikelkoissa ja tarttujissa sekä adapterin avulla monissa pyörö-, veto- ja profiilitankosylintereissä ja lohenpyrstöuralla varustetuissa sylintereissä
  • Nopea ja helppo asennus asettamalla anturi yläkautta uraan
  • Kahden kytkentäpisteen helppo asettelu opetuspainikkeella
  • LED-valot molempien kytkentäpisteiden näyttämiseen
  • Tunnistusalue 50 mm iskunpituuteen saakka
Tuoteperhe MZT8 Twin
Toimii yksinkertaisen tarkasti: sylinterianturi kahdella anturipäällä
  • Anturimalli T-uralla varustettuihin sylintereihin, kaksi MZT8-anturipäätä yhdessä urosliittimessä

  • Anturit asetetaan sylinterin uraan ylhäältä

  • Yhdistetty kiinnitysruuvi (kuusiokolo ja uraruuvi)

  • Lämmönkestävyys 80 °C:seen saakka

  • Anturin lyhyt kotelo käytettäväksi lyhytiskuisissa sylintereissä

  • Kotelointiluokka: IP68
Tuoteperhe MZT8
SICKille tyypillistä: nopea asennus, tarkka kytkentä, hyvä lämpötilan kestävyys
  • Voidaan käyttää kaikissa yleisissä T-uralla varustetuissa sylintereissä, lineaarikelkoissa ja tarttujissa sekä adapterin avulla monissa pyörö-, veto- ja profiilitankosylintereissä ja lohenpyrstöuralla varustetuissa sylintereissä

  • Nopea ja helppo asennus asettamalla anturi yläkautta uraan

  • Yhdistetty kiinnitysruuvi (kuusiokolo ja uraruuvi)

  • Korkean lämpötilan vaihtoehdot: lämmönkestävyys 100 °C saakka

  • Anturin lyhyt kotelo käytettäväksi lyhytiskuisissa sylintereissä

  • Kotelointiluokat: IP 67, IP 68, IP 69K

1 - 7 tulosta 7

Ylös