Kontakti
Palaute

Anturit C-ura-sylintereille

Luotettava, tehokas, kestävä – SICKin magneettiset sylinterianturit C-uraan

SICKin magneettiset sylinterianturit tarjoavat erinomaisen kiinnittyvyyden kaikkiin yleisisiin C-uralla varustettuihin pneumaattisiin toimilaitteisiin. Ne ovat tarkasti sovitettu erilaisille uramuodoille. Magneettisten sylinteriantureiden suuresta valikoimasta löytyy ratkaisu useisiin sovelluksiin. Drop-in -asennus, lyhyt, kompakti ja kestävä rakenne hyvällä pitovoimalla, yhdistelmäruuvi, varma kytkentäpisteen tunnistus sekä kotelointiluokka IP 69K-luokkaan asti osoittavat selkeästi: SICKin magneettiset sylinterianturit ovat varusteltu kaikkiin käyttöpaikkoihin ja olosuhteisiin.

Suodata:

8 tulosta

1 - 8 tulosta 8

Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä
Tuoteperhe MZCG VIA
Huippulyhyt sylinterianturi pneumaattisille tarttujille ja pienoissylintereille
  • Huippulyhyt kotelo (12,2 mm) käytettäväksi pneumaattisissa tarttujissa ja pienoissylintereissä
  • Sopii kaikkiin markkinoilla olevin C-uriin, esim. Schunk, Zimmer, Festo tai SMC
  • Lyhyt ja tarkka kytkentäpiste on ihanteellinen pienen noston käyttökohteisiin
  • Hinausköysiin sopivat johdot
  • Kotelointiluokka IP68
  • Keltainen LED optisena säätöapuna ja kytkentätilan näyttönä
  • Tilailmaisin vihreällä LED-valolla
  • IO-Link ja automatisointitoiminnot
Tuoteperhe MZCG
Huippulyhyt sylinterianturi pneumaattisille tarttujille ja pienoissylintereille
  • Huippulyhyt kotelo (12,2 mm) käytettäväksi pneumaattisissa tarttujissa ja pienoissylintereissä
  • Sopii kaikkiin markkinoilla olevin C-uriin, esim. Schunk, Zimmer, Festo tai SMC
  • Lyhyt, tarkka kytkentäpiste, ihanteellinen pienen noston käyttökohteisiin
  • Hinausköysiin sopivat johdot
  • LED kytkentätilan näyttöön
  • Kotelointiluokka IP68
Tuoteperhe MZC1 Twin
Toimii yksinkertaisen tarkasti: sylinterianturi kahdella anturipäällä
  • Anturimalli C-uralla varustettuihin sylintereihin, kaksi MZC1-anturipäätä yhdessä urosliittimessä
  • Anturit asetetaan sylinterin uraan ylhäältä
  • Yhdistetty kiinnitysruuvi (kuusiokolo ja uraruuvi)
  • Lämmönkestävyys 80 °C:seen saakka
  • Kotelointiluokka: IP68
Tuoteperhe MZ2Q-C
Magneettiset sylinterianturit kahdella yksilöllisesti asetettavalla kytkentäpisteellä
  • Voidaan käyttää kaikissa yleisissä C-uralla varustetuissa sylintereissä, lineaarikelkoissa ja tarttujissa sekä adapterin avulla monissa pyörö-, veto- ja profiilitankosylintereissä
  • Nopea ja helppo asennus asettamalla anturi yläkautta uraan
  • Kahden kytkentäpisteen helppo asettelu opetuspainikkeella
  • LED-valot molempien kytkentäpisteiden näyttämiseen
  • Tunnistusalue 50 mm iskunpituuteen saakka
Tuoteperhe MZC1 VIA
Aseta, kiinnitä, valmis
  • Voidaan käyttää kaikissa yleisissä C-ura varustetuissa sylintereissä, lineaarikelkoissa ja tarttujissa sekä adapterin avulla monissa pyörö-, veto- ja profiilitankosylintereissä

  • Nopea ja helppo asennus asettamalla anturi yläkautta uraan

  • Yhdistetty kiinnitysruuvi (kuusiokolo ja uraruuvi)

  • Keltainen LED optisena säätöapuna ja kytkentätilan näyttönä

  • Tilailmaisin vihreällä LED-valolla

  • Kotelointiluokat: IP 67, IP 68, IP 69K

  • IO-Link ja automatisointitoiminnot
Tuoteperhe MZC2
Lyhyt sylinterianturi pneumaattisille tarttujille ja pienoissylintereille
  • Lyhyt kotelo (19,5 mm) käytettäväksi pneumaattisissa tarttujissa ja pienoissylintereissä
  • Sopii kaikkiin markkinoilla olevin C-uriin, esim. SMC, Bimba, Schunk, Zimmer ja Festo
  • Lyhyt ja tarkka kytkentäpiste on ihanteellinen pienen noston käyttökohteisiin
  • LED kytkentätilan näyttöön
  • Kotelointiluokka IP67
  • Anturi uppoaa kokonaan uraan
Tuoteperhe RZC1
Aseta, kiinnitä, valmis
  • Voidaan käyttää kaikissa yleisissä C-ura varustetuissa sylintereissä, lineaarikelkoissa ja tarttujissa sekä adapterin avulla monissa pyörö-, veto- ja profiilitankosylintereissä

  • Nopea ja helppo asennus asettamalla anturi yläkautta uraan

  • Yhdistetty kiinnitysruuvi (kuusiokolo ja uraruuvi)

  • LED kytkentätilan näyttöön

  • Kotelointiluokat: IP 67, IP 68, IP 69K

  • Syöttöjännite enintään 120 V DC
Tuoteperhe MZC1
Aseta, kiinnitä, valmis
  • Voidaan käyttää kaikissa yleisissä C-ura varustetuissa sylintereissä, lineaarikelkoissa ja tarttujissa sekä adapterin avulla monissa pyörö-, veto- ja profiilitankosylintereissä
  • Nopea ja helppo asennus asettamalla anturi yläkautta uraan
  • Yhdistetty kiinnitysruuvi (kuusiokolo ja uraruuvi)
  • LED kytkentätilan näyttöön
  • Kotelointiluokat: IP 67, IP 68, IP 69K

1 - 8 tulosta 8

Ylös