Autonomiset robotit muokkaavat päivittäistä elämäämme ja rutiinejamme yhä enemmän. Ne leikkaavat nurmikkoja, imuroivat olohuoneita ja pesevät ikkunoita tarvittaessa jopa ilman taukoja. Mutta MetraLabs tuotevalikoima ulottuu paljon näitä yleisiä käyttötarkoituksia laajemmalle: yritys on erikoistunut mobiilirobotteihin, ja heillä on vuosien käytännön kokemus eri toiminnoista ja sovelluksista, inventaarioroboteista jälleenmyyntiin ja desinfioiviin robotteihin sekä automatisoituihin intralogistiikassa käytettyihin pienikokoisiin pinoajiin. Yhteistä näille kaikille on se, että ne voivat liikkua turvallisesti SICKin turvalaserskannereiden ja 2D LiDAR-antureiden ansiosta. Onnistuneet palvelut ja tehokkaat materiaalivirrat nimittäin edellyttävät sitä.
Maailma muuttuu: mobiilirobotit jälleenmyynnissä, desinfioinnissa tai logistiikassa
Kaksi ja puoli kertaa maailman ympäri
Vuodesta 2007 lähtien Saksan Ilmenaussa sijaitseva MetraLabs on valmistanut markkinoille yli 300 robottia ja laskenut ne liikkeelle. Ne ovat nyt yhteensä liikkuneet yli 100.000 km, eli kaksi ja puoli kertaa maapallon ympäri. Sabrina Greul-Nothnagel (Industry and Health Care Division) kertoo, että yritys on hyvästä syystä luottanut SICKin apuun alusta lähtien: ”Meillä on ollut erittäin hyviä kokemuksia yhteistyöstä SICKin kanssa. Laatu ja teknologia ovat vaikuttavalla tasolla, eikä markkinoilla ole turvateknologian saralla mitään muuta vastaavaa.” Näin rakennetaan paras pohja myös tulevia yhteisiä kilometrejä varten.
Mobiilirobotit ovat erittäin monipuolisia – kyse ei ole pelkästä trendistä
Esimerkki muodin maailmasta: autonominen TORY-robotti löytää vaatekaupassa aivan itse tiensä vaaterekkien välistä. Kun se on asennettu ja sille on annettu kartta, se suorittaa automatisoituja inventointitöitä RFID-tunnistuksen avulla ja se voidaan yhdistää myös ERP-järjestelmään esimerkiksi tilausten automaattista luomista varten. Jo tämä on erittäin hienoa, mutta ei siinä vielä kaikki: TORY nimittäin työskentelee sekä öisin että päivisin. Jalankulkijat, pikkulapset ja esteet, kuten ostoskassit tai laatikot eivät häiritse sitä. Tämän mahdollistavat SICKin S300- ja TiM7xx-sarjan turvalaserskannerit. Niissä yhdistyvät älykäs kenttäarviointi ja mittatietojen lähetys, joten ne voivat sekä tallentaa tietoja tietyllä alueella olevasta kohteesta että lähettää tarkkoja mittaustietoja skannatusta alueesta. Tämä on tärkeää, sillä näin turvalaserskannerit suorittavat kahta tärkeintä tehtävää samaan aikaan, eli suojaavat ihmisiä ajoliikkeiltä ja tarkkailevat ympäristöä lähettäen ajoneuvon paikannukseen käytettäviä mittaustietoja. Lisäksi TiM7xx-skannerin kompakti muotoilu tekee siitä erityisen sopivan mobiilialustoissa, vihivaunuissa ja mobiiliroboteissa käytettäväksi.
Turvalaserskannerit
Tauotonta desinfiointia UV-säteiden voimalla
Mobiilirobotit sopivat erittäin monenlaisiin tehtäviin. Desinfiointirobotit ovat viime aikoina olleet huomion keskipisteenä ja myös pysyvät tärkeinä, vaikka akuutti käyttötarve nykyisestä hieman vähenisikin. Hygienia- ja desinfiontivaatimukset koskevat paljon muutakin kuin terveydenhoitoalaa. Mobiilirobotit, kuten MetraLabs STERYBOT käyttävät lyhyen aallonpituuden UV-C-säteitä, joilla eliminoidaan jopa 99,99 % kaikista viruksista ja bakteereista. Lisäksi käsittely ei vahingoita herkkiä pintoja tai lääketieteellisiä laitteita. Desinfiointirobotti liikkuu toiminta-alueella täysin itsenäisesti, mikä onnistuu vain turvalaserskannereiden avulla. Integroidut turva- ja navigointiohjelmistot on optimoitu kymmenien tuhansien ajokilometrien aikana. Näin on voitu varmistaa luotettava suunnistus sekä ihmisten ja esteiden välttäminen. Vapaa liikkuvuus mahdollistaa korkean desinfiointitason ja järjestelmän tehokkuuden verrattuna robotteihin, jotka kulkevat ennalta määrättyjä reittejä. UV-desinfiointia voidaan käyttää sairaaloiden ja lääkäriasemien pintojen desinfioinnin lisäksi tehokkaasti myös supermarkettien, ostoskeskusten, hotellien, toimistojen, koulujen tai tuotantolaitosten desinfiointiin.
Pieni mutta turvallinen pinoaja
Mitä tulee tuotantolaitossovelluksiin, Ilmenaussa toimiva yritys valmistaa niin ikään SICKin www.sick.com/fi/fi/searchturvalaserskannereilla varustettua CARY-mobiilirobottia, joka sopii tuotantoprosessien laaja-alaisiin tarpeisiin. Kyseessä on pienikokoinen autonominen pinoaja, joka on käsittelee rullakuljettimia hyvin taitavasti, vaikka niiden lastina olisi hyvin herkkiä osia. Tämän tuoteperheen robotit on helppo integroida intralogistiikkaprosesseihin joko yksittäin tai ryhmissä.
Innovatiivista mobiilirobottitutkimusta
MetraLabsin esimerkki varmistaa ainakin yhden asian: vaikka mobiilirobottien sovellusalueet ovat hyvin erilaisia, tämän nousevan teollisuudenalan innovatiiviset asiantuntijat keksivät ratkaisut. ”Olemme jo vuosien ajan tehneet yhteistyötä Ilmenaun yliopiston kanssa muun muassa tutkimusprojektien osalta ja opiskelijat ovat erittäin kiinnostuneita,” kertoo Sabrina Greul-Nothnagel. Tätä yhteistyötä SICK tukeekin parhaansa mukaan, jotta tutkimustyön edellyttämä uteliaisuus ja innovatiivisuus pysyisivät yllä myös tulevaisuudessa.