Uudet ZIRKOR-sarjan happianalysaattorit ovat erittäin kestäviä ja niissä yhdistyy sekä korkea laatu että innovatiivinen toiminnallisuus. Tarkat laitteet palamisen optimointiin ovat helppokäyttöisiä ja luotettavia. Niillä voi mitata heti polton jälkeen, joten ilmansyöttö voidaan säätää optimaalisesti palamisprosessiin.
Palamisprosessin optimaalinen ohjaus luotettavasti happimittarin avulla on yhtä tärkeää kuin päästöjen hallintakin. Analysaattorin tulee olla helposti integroitavissa prosessiin ja sen tulee sietää haastavat käyttöolosuhteet. Optimaalinen palaminen edellyttää oikein ohjatun ilmasyötön. Liian pieni ilmamäärä ja alhainen jäännöshappi suhteessa polttoainesyöttöön aiheuttaa epätäydellistä palamista ja CO-päästöjen kasvua. Liian korkea happipitoisuus puolestaan indikoi lämpöhäviöitä savukaasujen mukana.
ZIRKOR-sarjan happimittareita voidaan käyttää myös hapen referenssiarvon määritykseen päästömittausten raportoinnissa. Käytettävissä on kolme mallia: ZIRKOR100 pienille kaasulaitoksille, ZIRKOR200 suuriin polttolaitoksiin.
Kestävä – helppokäyttöinen – tarkasti analysoiva
ZIRKOR100 on erittäin kestävä innovatiivisen kennotekniikkansa ansiosta. Integroitu kennodiagnoositoiminto pitää huollon tarpeen vähäisenä ja pääsy laitteen toimintatilaan voi tapahtua ZIRKOR Remoten kautta.
ZIRKOR200 on Hightech-analysaattori ja sen liittäminen laitoksen järjestelmän on helppoa. Laite soveltuu helposti mittauskohteisiin joiden lämpötila on matala tai jopa 1.600 °C ja se voidaan haluttaessa varustaa automaattikalibroinnilla. Sondien pituuksissa on reilusti valinnanvaraa ja liitäntöjen vaihtoehdot mahdollistavat asennuksen erilaisiin järjestelmiin. Sondit, joiden lämpötilansieto on enintään 600 °C, ovat sertifioitu EN 15267 mukaisesti ja soveltuvat siten osaksi päästömittausjärjestelmiä.