Yleiskatsaus
Anturi optiseen raideohjaukseen
OLS on luminesenssitekniikkaan perustuva reittinavigointianturi. Se tunnistaa markkinoilta saatavat loistetarranauhat riippumatta taustasta, likaantumisasteesta tai virhekohdista ja ilmoittaa luotettavasi poikkeamat raiteen keskustasta. Raiteensiirrot voidaan suorittaa tarranauhoilla joustavasti, ja ne ovat mahdollisia myös pienillä, korkeintaan 0,5 m:n käyräsäteillä. Lisäksi OLS tarjoaa mahdollisuuden 1D-koodien lukemiseen yliajon aikana, ja näin voidaan siirtää reittitietoja tai ajokomentoja. CANopen-, RS-485- tai IO-Link-liitäntä sekä integroitu web-palvelin mahdollistavat yksinkertaisen asennuksen ja käyttöönoton. OLS on paitsi edullinen myös kestävä ja joustava ratkaisu raideohjaukseen.
Yhdellä silmäyksellä
- Loistetarranauhojen tunnistus
- Erittäin korkea signaali-melusuhde (~1:1.000)
- 180 mm:n lukukenttä (korkeintaan 3 raidetta luettavissa)
- Raiteen keskipisteeseen nähden olevan poikkeaman ilmoitus, raideleveys ja viivakoodin luku
- Kestää hyvin ulkoisia valonlähteitä, likaa tai kiiltoa
- Virhekohtien kompensointi
- Mittaustarkkuus: ± 1 mm
- CANopen, RS-485 tai IO-Link