Hyötysi
- Kestävä alumiinikotelo
- Helppo asennus: kapea kotelomalli ja eri mittausalueversioita
- Nopea käyttöönotto ilman asetusta. Valinnainen asetus ja visualisointi käyttöliittymän kautta.
- Suuri maavara: voidaan asentaa 10 mm:n – 70 mm:n etäisyydellä magneettinauhaan
- Turvallinen, korkeintaan 3 radan tunnistus ja erottaminen risteyskohtia ja yhtymäkohtia varten
- Ohjausradan magneettivoimakkuuden valvonta
- Yksinkertainen ja luotettava komentomerkkien tunnistus (STOP, MERGE, SPEED CHANGE)
- Integroitu inertiamittausyksikkö auttaa ajoneuvon navigoinnissa