Yleiskatsaus
Rasteripaikannusta aivan uudella tasolla
GLS6-tuoteperhe kattaa kompaktit anturit vihivaunujen (AGV) lokalisointiin. Anturit lukevat luotettavasti vihivaunujen suuntaamista varten lattiaan rastereiksi kiinnitetyt datamatriisi- tai QR-koodietiketit ja siirtää kulloisetkin paikkatiedot ajoneuvon ohjauslaitteeseen. Suuret ajonopeudet eivät ole GLS6-antureille ongelma. GLS6-anturin paikannus onnistuu myös likaisella pinnalla, ja anturi sopii pienen kokonsa vuoksi kaikkein pienimpiinkin vihivaunuihin. Tarkennus voidaan säätää manuaalisesti tai käyttää automaattista tarkennusta, ja siksi tämä lokalisointiratkaisu sopii käytettäväksi kaikilla maavaroilla. Integroitu suuntausapu tekee lisäksi asennuksesta äärimmäisen helppoa. Parametrivarmistus huolehtii prosessien vakaudesta laitteen vaihdon yhteydessä.
Yhdellä silmäyksellä
- Säädettävät lukuetäisyydet 50 mm – 500 mm
- Lukee datamatriisi- ja QR-koodietiketit
- Pieni kotelo ja kiertyvä pistokeyksikkö tai pistokeyksikkö, jossa joustava kaapelin läpivienti
- Integroitu kulman mittaus asennuksen suuntausapuna
- Luotettava, yksinkertainen parametrivarmistus
- Immuuni ympäristön valolle