Yleiskatsaus
Innovatiivinen paikoitus kenttäväylien avulla
SICKin lineaarianturit kykenevät paikoittamaan luotettavasti jopa 10 km pituisilla siirtoreiteillä – suoraa tai mutkittelevaa linjaa pitkin. OLM200:ssa yhdistyvät suurin tarkkuus ja suuret liikenopeudet sekä kenttäväyläliitännät. Monilla muilla älykkäillä yksityiskohdillaan tuoteperhe OLM200 asettaa uuden standardin viivakoodinauhan avulla suoritettavalle lineaariselle paikoitukselle. 0,15 mm tarkkuudella toistettavat paikoitustiedot, nopeuslähtö ja diagnoositiedot takaavat laitteiston tehokkaan ja luotettavan toiminnan. Älykäs rakenne ja kestävä magnesiumkotelo sisältävät tarvittavan suuntauskulman omaavan anturin. Toisin kuin tavanomaisissa antureissa suuntaus tarvitsee tehdä vain yhdellä akselilla. Lisäksi OLM200:ssa on LED-valaistus. Koska liikkuvia osia ei ole lainkaan, on käyttöikä pitkä ja kestävyys hyvä myös vaativissa ympäristöolosuhteissa.
Yhdellä silmäyksellä
- Erittäin tarkka, kamerapohjainen viivakoodi-paikoitusjärjestelmä
- Jopa 7 m/s liikenopeudet toteutettavissa
- Kameratekniikan ansiosta kulumaton ja huoltovapaa
- Säädettävä resoluutio 0,1 mm asti
- Paikka- ja nopeuslähtö sekä häiriöiden ennakkoilmoitukset kenttäväyläliitäntöjen kautta
- Laaja toimintalämpötila-alue –30 °C ... +60 °C