Yleiskatsaus
Suuri joustavuus pienessä kotelossa
Millimetrintarkka paikoitus: OLM100 mahdollistaa työnkulun optimoivat lyhyet liikkeellelähtö- ja jarrutusajat. Suuret liikenopeudet, hyvä toistettavuus ja lähdön suuret päivitysnopeudet tekevät OLM100:sta moniin sovelluksiin sopivan, esim. sähkötoimisiin riippukuljettimiin, kääntöpöytiin ja kuljetuskelkkoihin.
Yhdellä silmäyksellä
- Erittäin tarkka, kamerapohjainen viivakoodi-paikoitusjärjestelmä
- Jopa 4 m/s liikenopeudet toteutettavissa
- Kameratekniikan ansiosta kulumaton ja huoltovapaa
- Säädettävä resoluutio 0,1 mm asti
- Tarkka paikoitus 10.000 m asti
- Kompakti, erittäin lujatekoinen magnesiumkotelo
- Laaja liitäntävalikoima: SSI, RS-422, RS-485 ja CANopen
- Laaja toimintalämpötila-alue –30 °C ... +60 °C