Yleiskatsaus
Erinomainen suorituskyky pienessä kotelossa
OLM100 Hi on koetellun OLM100:n suuren suorituskyvyn versio. OLM100 Hi:n vahvuuksia ovat erittäin suuret liikenopeudet, erittäin hyvä toistettavuus ja SSI-liitäntä, jonka kautta käyttökoneisto saa anturilta suoran palautteen.
Yhdellä silmäyksellä
- Erittäin tarkka, kamerapohjainen viivakoodi-paikoitusjärjestelmä
- Jopa 7 m/s liikenopeudet toteutettavissa
- Kameratekniikan ansiosta kulumaton ja huoltovapaa
- Säädettävä resoluutio 0,1 mm asti
- Tarkka paikoitus 10.000 m asti
- Kompakti, erittäin lujatekoinen magnesiumkotelo
- Laaja liitäntävalikoima: SSI, RS-422 ja CANopen
- Laaja toimintalämpötila-alue –30 °C ... +60 °C