Verkkolaitteet ja verkkojohdot

Optimaalinen energiansyöttö
Näytä kaikki Peitä kaikki
Suodata:

43 tulosta

1 - 24 tulosta 43

  • Kuvaus: Energiansyöttöjohto liitäntäyksiköstä lähetin-vastaanotinyksikköön, 3-napainen, pituus 10 m
Lisätiedot
Vertaa nyt
Piece
  • Kuvaus: Energiansyöttöjohto liitäntäyksiköstä lähetin-vastaanotinyksikköön, 3-napainen, pituus 20 m
Lisätiedot
Vertaa nyt
Piece
  • Tulojännite: 100 V AC ... 240 V AC
  • Lähtöjännite: 24 V DC
  • Lähtövirta: 1 A
  • Kuvaus: 24 V:n tehonlähde asennusvalmiilla M12-naarasliittimellä, 17-napainen. Sisältää urosliittimen, joka sopii käytettäväksi Euroopassa, Yhdysvalloissa, Englannissa, Australiassa
Lisätiedot
Vertaa nyt
Piece
  • Tulojännite: 100 V AC ... 240 V AC
  • Lähtöjännite: 24 V DC
  • Lähtövirta: 1 A
  • Kuvaus: 24 V:n tehonlähde asennusvalmiilla M12-naarasliittimellä, 5-napainen, A-koodattu. Sisältää urosliittimen, joka sopii käytettäväksi Euroopassa, Yhdysvalloissa, Englannissa, Australiassa
Lisätiedot
Vertaa nyt
Piece
  • Tulojännite: 100 V AC ... 240 V AC
  • Lähtöjännite: 24 V DC
  • Lähtövirta: 2,1 A
Lisätiedot
Vertaa nyt
Piece
  • Tulojännite: 100 V AC ... 120 V AC, 220 V AC ... 240 V AC
  • Lähtöjännite: 24 V DC
  • Lähtövirta: 3,9 A
Lisätiedot
Vertaa nyt
Piece
  • Tulojännite: 100 V AC ... 240 V AC
  • Lähtöjännite: 5 V DC
  • Lähtövirta: 2 A
  • Kuvaus: Teholähde, tulo AC 100 ... 240 V, lähtö DC 5 V/2 A (vaaditaan RS-232-TTL-kaapelia käytettäessä, ei täytä lääketieteellistä standardia EN 60601 / IEC 60601)
Lisätiedot
Vertaa nyt
Piece
  • Tulojännite: 100 V AC ... 240 V AC
  • Lähtöjännite: 24 V DC
  • Lähtövirta: 2,1 A
  • Kuvaus: Teholähde DC 24 V / 2,1 A, säätöalue 24 V ... 28 V, tulovirta tyyp. 0,77 A / 0,44 A, verkkotaajuus 50 Hz ... 60 Hz
Lisätiedot
Vertaa nyt
Piece
  • Tulojännite: 90 V AC ... 255 V AC
  • Lähtöjännite: 5,2 V DC
  • Lähtövirta: 1 A
  • Kuvaus: Verkkolaite EU-pistokkeella latausasemalle, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC taajuudella 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell PS-05-1000W-C)
Lisätiedot
Vertaa nyt
Piece
  • Tulojännite: 90 V AC ... 255 V AC
  • Lähtöjännite: 5,2 V DC
  • Lähtövirta: 1 A
  • Kuvaus: Verkkolaite UK-pistokkeella latausasemalle, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC taajuudella 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell PS-05-1000W-G)
Lisätiedot
Vertaa nyt
Piece
  • Tulojännite: 90 V AC ... 255 V AC
  • Lähtöjännite: 5,2 V DC
  • Lähtövirta: 1 A
  • Kuvaus: Verkkolaite NA-pistokkeella latausasemalle, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC taajuudella 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell PS-05-1000W-A)
Lisätiedot
Vertaa nyt
Piece
  • Tulojännite: 90 V AC ... 255 V AC
  • Lähtöjännite: 5,2 V DC
  • Lähtövirta: 1 A
  • Kuvaus: Verkkolaite EU-pistokkeella johdolliselle käsilukijalle, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC taajuudella 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell 46-00526)
Lisätiedot
Vertaa nyt
Piece
  • Tulojännite: 90 V AC ... 255 V AC
  • Lähtöjännite: 5,2 V DC
  • Lähtövirta: 1 A
  • Kuvaus: Verkkolaite NA-pistokkeella johdolliselle käsilukijalle, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC taajuudella 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell 46-00525)
Lisätiedot
Vertaa nyt
Piece
  • Tulojännite: 90 V AC ... 255 V AC
  • Lähtöjännite: 5,2 V DC
  • Lähtövirta: 1 A
  • Kuvaus: Verkkolaite UK-pistokkeella johdolliselle käsilukijalle, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC taajuudella 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell 46-00870)
Lisätiedot
Vertaa nyt
Piece
  • Tulojännite: ≤ 230 V AC
  • Lähtöjännite: 24 V DC
  • Lähtövirta: 20 A
  • Kuvaus: Power supply unit
Lisätiedot
Vertaa nyt
Piece
  • Kuvaus: AC-verkkojohto US-urosliitin
Lisätiedot
Vertaa nyt
Piece
  • Kuvaus: AC-verkkojohto EU-urosliitin
Lisätiedot
Vertaa nyt
Piece
  • Tulojännite: 100 V AC ... 240 V AC
  • Lähtöjännite: 12 V DC
  • Lähtövirta: 4,16 A
  • Kuvaus: Power supply for ZS36xx, battery charger, EA 3600 module (Zebra PWRBGA12V50W0WW), requires DC and AC line
Lisätiedot
Vertaa nyt
Piece
  • Lähtöjännite: 12 V DC
  • Lähtövirta: 4,16 A
  • Kuvaus: DC cable for power supply (#6074455, Zebra PWRBGA12V50W0WW) for use with ZS36xx (Zebra CBL-DC-451A1-01)
Lisätiedot
Vertaa nyt
Piece
  • Lähtöjännite: 12 V DC
  • Lähtövirta: 4,16 A
  • Kuvaus: DC cable for power supply (#6074455, Zebra PWRBGA12V50W0WW) for use with battery charger (Zebra CBL-DC-375A1-01)
Lisätiedot
Vertaa nyt
Piece
  • Kuvaus: PoE-injektori, enintään 30 wattia, standardin IEEE 802.3af mukaan, liitäntätyyppi: kaksi RJ45-naarasliitin, sarjasiirtonopeus: 10/100/1.000 MBit/s, lähtönimellisjännite: 54 V DC, asennuskiskoasennus
Lisätiedot
Vertaa nyt
Piece
  • Kuvaus: Teholähdesarja koostuen seuraavista: teholähde, muovikotelo, liittimet, ruuviliitokset
Lisätiedot
Vertaa nyt
Piece
  • Kuvaus: Erillinen teholähde 18 V anturien testaukseen. Opetuspainike anturien opetusta ja etäasettelua varten ulkoisella opetuskaapelilla, PNP & NPN, metalli- ja magneettilevyillä magneettisten anturien ja sylinterianturien testaukseen, sis. 2 x 9 V akkua
Lisätiedot
Vertaa nyt
Piece
  • Kuvaus: Tehonlähde PoE
Lisätiedot
Vertaa nyt
Piece

1 - 24 tulosta 43