Muut lisätarvikkeet
Mitä erilaisimpiin vaatimuksiin
587 tulosta
- Kuvaus: Kädessä pidettävä ohjelmointilaite SICKin ohjelmoitaville enkoodereille AHS/AHM36 CANopen, kaltevuusantureille TMS/TMM61 CANopen, TMS/TMM88 CANopen, TMS/TMM88 Analog ja AHS/AHM36 CANopenilla varustetuille vaijerivetoantureille. Kompaktit mitat, pieni paino ja intuitiivinen käyttö.
- Toimituksen sisältö: 1x ohjelmointityökalu PGT-12-Pro stand-alone, 4x alkali-paristoa 1,5 V mignon(AA)
Sensor Visualization
SLT
- Tuoteluokka: LED-merkkilamppu
- Muut toiminnot: IO-Link-merkkilamppu, Parametrointi IO-Linkin kautta, Helppo konfigurointi suoraan SICKin Engineering Tool -työkalun, SOPAS ET -käyttöliittymän avulla
- Kuvaus: Ohjelmointilaitteen näyttö SICKin ohjelmoitaville enkoodereille DFS60, DFV60, AFS/AFM60 ja AHS/AHM36 sekä DFS60:llä, AFS/AFM60:llä ja AHS/AHM36:lla varustetuille vaijerivetoantureille. Kompaktit mitat, pieni paino ja intuitiivinen käyttö
- Toimituksen sisältö: 1x ohjelmointityökalu PGT-10-Pro stand-alone, 4x alkali-paristoa 1,5 V mignon(AA)
- Kuvaus: Ohjelmointilaite USB, ohjelmoitaville SICK-enkoodereille AFS60, AFM60, DFS60, VFS60 ja DFV60 sekä vaijerivetoantureille ohjelmoitavilla enkoodereilla
- Kuvaus: SVip® LAN-ohjelmointityökalu kaikille Motor Feedback -järjestelmille
- Toimituksen sisältö: 1x ohjelmointityökalu PGT-11-S LAN, 1x verkkolaite 100-240 V AC / 12 V DC, primääriadapteri (Eurooppa, UK, USA/Japani, Australia), Ethernet-johto 3 m
- Kuvaus: Suuntausapu SICKin antureiden infrapunavalon (aallonpituudet 780 nm – 1.050 nm) tunnistukseen
- Toimituksen sisältö: Suuntausavustin, jalka, näyttöavustin, asennusohje
- Kuvaus: Passivointivarsi ja asennetut heijastimet passiiviselle yksikölle
- Kuvaus: Passivointivarsi aktiiviselle yksikölle, sis. asennetut passivointianturit johdolla
- Lisävarusteryhmä: Tarkastus- ja valvontatyökalut
- Kuvaus: Halkaisija 70 mm, pituus 500 mm
- Lisävarusteryhmä: Tarkastus- ja valvontatyökalut
- Kuvaus: Halkaisija 50 mm, pituus 500 mm
- Kuvaus: PC-ohjelmointilaite ohjelmoitavaan SPEETEC 1D:hen. Yhdistää ohjelmoitavien SPEETEC 1D -antureiden konfigurointiliitännän tietokoneeseen/laptopiin ja mahdollistaa parametroinnin ja diagnoosin SOPAS ET -ohjelmiston avulla. Liitäntää ei ole tarkoitettu pysyväksi yhteydeksi. Ohjelmointilaitteen johtoa ei saa pidentää.
- Toimituksen sisältö: 1x PC-ohjelmointilaite PGT-14
- Lisävarusteryhmä: Signaali- ja näyttöelementit
-
Kuvaus:
Merkkilamppu (punainen, keltainen, vihreä), ml. 98 dB:n summeri, säädettävät tasot visuaaliselle ja akustiselle varoitukselle,
24 V , M12-liitäntä, ml. lisävarusteet kiinnitystä varten
- Kuvaus: Vaihtokoaksiaalikaapeli LFP Inox:lle, ulkoinen elektroniikkaosa, pituus 2 m
- Kuvaus: EcoLine vaijerivetomekanismi servolaipalle 6 mm akselilla, mitta-alue 0 m ... 1,25 m
- Toimituksen sisältö: Ilman enkooderia