Moduulit ja väyläliitynnät
Älykäs yhteys
70 tulosta
- Tarvikeryhmä: Kenttäväylämoduulit
- Kuvaus: EtherCAT-kytkin malleille WLL180T, KTL180 ja AOD1. Ominaisuudet: EtherCAT, siirtonopeudet jopa 100 MBaud, M12-liitäntä EtherCAT, jännitelähteen M8-liitäntä, 4-napainen, liitettyjen antureiden prosessi- ja huoltotietojen täydellinen luettavuus ja kirjoitettavuus. Lisätietoja ja tekniset tiedot ovat käyttöohjeessa
- Tarvikeryhmä: Kenttäväylämoduulit
- Kuvaus: Ominaisuudet: Profibus DP-V1 Slave, siirtonopeudet 9,6 KBit/s – 12 MBit/s, D-Sub-liitäntä (RS485), 9-napainen, Profibus, liitäntä M8, 4-napainen, pääsy kaikkien liitettyjen anturien parametreihin mahdollista. Lisätietoja ja tekniset tiedot ovat käyttöohjeessa
- Tarvikeryhmä: Kenttäväylämoduulit
- Kuvaus: Profinet-kytkin malleihin WLL180T ja AOD1. Ominaisuudet: Profinet IRT, siirtonopeudet 10 MBaud – 100 MBaud, M12-liitäntä, jännitelähteen M8-liitäntä, 4-napainen, vain liitettyjen antureiden digitaalisten lähtöjen Q1 ulosanto. Lisätietoja ja tekniset tiedot ovat käyttöohjeessa
- Tarvikeryhmä: Liitäntämoduulit
- Kuvaus: Kompakti liitäntämoduuli jännitelähteen, I/O-liitäntöjen, sarjatiedonsiirtoyhteyden ja enkooderin johdottamiseen. Suunniteltu käyttöön yhdessä Bulkscan® LMS511:n kanssa. Anturiin liittämistä varten tarvitaan kiinnityskulma, tuotenro 2059271.
- Tarvikeryhmä: Liitäntämoduulit
- Kuvaus: Meeting Point Router MPR-4G kahdella Ethernet-liitännällä, käyttö LCD-näytön avulla. Antenni ja matkapuhelinreititin (sertifioitu käyttöön kulloisessakin maassa, Eu-27-maihin esim. EBW L-100, tuotenro: 6059433) on hankittava erikseen.
- Tarvikeryhmä: Evaluointiyksiköt
- Kuvaus: Evaluointiyksikkö OD Mini, OD5000 ja OL1, Slave, 3 x Q, 1 x analoginen, johdon avoin pää, 2 m
- Tarvikeryhmä: Evaluointiyksiköt
- Kuvaus: Evaluointiyksikkö OD Mini, OD5000 ja OL1, Master, 3 x Q, 1 x analoginen, johdon avoin pää, 2 m
- Tarvikeryhmä: Liitäntämoduulit
- Kuvaus: Ulkotilojen Ethernet-kytkin, 8 porttia, sallittu käyttölämpötila –40 °C ... +75 °C
- Tarvikeryhmä: Liitäntämoduulit
- Kuvaus: Sisätilojen Ethernet-kytkin, 8 porttia, sallittu käyttölämpötila 0 °C ... +55 °C
- Tarvikeryhmä: Liitäntämoduulit
- Kuvaus: Ulkoinen, passiivinen ohjausyksikkö, jossa painike ja kolme LED-näyttöä, johto M12-urosliittimellä, 4-napainen, PLC: Pin 2 ja Pin 4 vaihtaneet paikkaa, johdon materiaali: PUR, kotelon materiaali: muovi, TPU, vahvistettu, syöttöjännite: DC 10 V DC ... 30 V DC, virta Imax.: 510 mA, suojausluokka: III (EN 61140), EMC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, ympäristön lämpötila käytön aikana: –25 °C ... +55 °C, ympäristön lämpötila varastoinnin aikana: –25 °C ... +70 °C
- Tarvikeryhmä: Liitäntämoduulit
- Kuvaus: Ulkoinen, passiivinen ohjausyksikkö, jossa painike ja kolme LED-näyttöä. Johto M12-urosliittimellä, 4-napainen, johdon materiaali: PUR, kotelon materiaali: muovi, TPU, vahvistettu, syöttöjännite: DC 10 V DC ... 30 V DC, virta Imax.: 510 mA, suojausluokka: III (EN 61140), EMC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, ympäristön lämpötila käytön aikana: –25 °C ... +55 °C, ympäristön lämpötila varastoinnin aikana: –25 °C ... +70 °C
- Tarvikeryhmä: Liitäntämoduulit
- Kuvaus: I/O-laajennusmoduuli digitaalitulojen lukumäärän kasvattamiseen yhdessä I/O-laajennusboksin kanssa digitaalitulojen lukumäärä: 2, vain 6037654:n kanssa käytettäväksi
- Tarvikeryhmä: Liitäntämoduulit
- Kuvaus: IO-Link V1.1 porttiluokka A , USB 2.0 -liitäntä, optiona ulkoinen virransyöttö 24V / 1A
- Tarvikeryhmä: Liitäntämoduulit
- Kuvaus: Liitäntäkotelo virralle, I/O:lle ja RS-232/-422-datalle (ei Ethernet), kolmella esikytketyllä M12-johdolla, 12-napainen, tarkoitettu käytettäväksi LMS511 Pro -mallin kanssa
- Tarvikeryhmä: Liitäntämoduulit
- Kuvaus: Liitäntäkotelo virralle, I/O:lle ja RS-232/-422-datalle (ei Ethernet), kolmella esikytketyllä M12-johdolla, 8-napainen, tarkoitettu käytettäväksi LMS511 Lite, LMS531 Lite, LMS11x/15x/13x/14x, MRS1000, LMS1000 -mallin kanssa
- Tarvikeryhmä: Kloonausmoduulit
- Kuvaus: Työkalu visualisointiin, parametrointiin ja kloonaukseen, 3-merkkipaikkainen LED-näyttö, käyttöjännite: DC 9 V ... 30 V
- Tarvikeryhmä: Kenttäväylämoduulit
- Kuvaus: Profinet-kytkin malleihin WLL180T, KTL180 ja AOD1. Ominaisuudet: PROFINET IRT, siirtonopeudet 10 MBaud – 100 MBaud, M12-liitäntä PROFINET, jännitelähteen M8-liitäntä, 4-napainen, liitettyjen antureiden prosessi- ja huoltotietojen täydellinen luettavuus ja kirjoitettavuus. Lisätietoja ja tekniset tiedot ovat käyttöohjeessa
- Tarvikeryhmä: Liitäntämoduulit
- Kuvaus: Mahdollistaa pääsyn IO-Link-antureiden laitetietoihin, jotka perustuvat kolmannen osapuolen työkaluihin, yhteensopiva FieldEcho®:n kanssa
- Tarvikeryhmä: Liitäntämoduulit
- Kuvaus: Duale Encoder -liitäntärasia: liitäntämahdollisuus kahdelle enkooderille. Yhteys Motion-Control-moduuleihin FX3-MOC: naarasliitin, D-Sub HD, 15-napainen.
- Tarvikeryhmä: Liitäntämoduulit
- Kuvaus: Motor-Feedback-jakajarasia: liitäntämahdollisuus yhdelle enkooderille/yhdelle Motor Feedback -järjestelmälle. Yhteys Motion-Control-moduuleihin FX3-MOC: naarasliitin, D-Sub HD, 15-napainen. Liitäntä yhdelle Motor-Feedback-jakajarasialle lisää: naarasliitin, D-Sub, 9-napainen.
- Tarvikeryhmä: Kenttäväylämoduulit
- Kuvaus: Profibus-kytkin WLL180T:lle tai OD Minille. Ominaisuudet: Profibus DP-V0 Slave, siirtonopeudet 9,6 KBit/s – 12 MBit/s, D-Sub-liitäntä (RS485), 9-napainen, Profibus, liitäntä M8, 4-napainen, vain liitettyjen anturien digitaalisen lähdön ulosanto. Lisätietoja ja tekniset tiedot ovat käyttöohjeessa