Heijastimet ja optiikka

Täydellistä yhteistyötä
Näytä kaikki Peitä kaikki
Suodata:

554 tulosta

1 - 24 tulosta 554

  • Kuvaus: Laserkohdistin eri antureille, laserluokka 2 (IEC 60825): säteeseen ei saa katsoa!
  • Mitat: 19 mm 67,3 mm 66,9 mm
Lisätiedot
Vertaa nyt
Piece
  • Kuvaus: Polarisaatiosuodin häiritsevien valoheijastusten vähentämiseen
Lisätiedot
Vertaa nyt
Piece
  • Kuvaus: 20 kpl heijastinkalvo, vakio, 100 mm x 100 mm
Lisätiedot
Vertaa nyt
Piece
  • Kuvaus: Adapteri AR60 kotelon poikkileikkaukselle 34 mm x 31 mm, esim. koteloprofiilit deTec, deTem, MLG, MLG-2
Lisätiedot
Vertaa nyt
Piece
  • Kuvaus: Näkyvän valon suodin vaihto-objektiivilla ja vaihdettavalla etulasilla varustetuille malleille, lasi
Lisätiedot
Vertaa nyt
Piece
  • Kuvaus: Etulasin suojus M18 sylinterinmallisille valokennoille, nikkelöity messinki, lasi
Lisätiedot
Vertaa nyt
Piece
  • Kuvaus: Sovitin AR60 WSU/WEU26-3:lle ja WSU/WEU26/2:lle
Lisätiedot
Vertaa nyt
Piece
  • Kuvaus: Sovitin AR60 kotelon poikkileikkaukselle 48 mm x 40 mm
Lisätiedot
Vertaa nyt
Piece
  • Kuvaus: Sovitin AR60 kotelon poikkileikkaukselle 34 mm x 29 mm
Lisätiedot
Vertaa nyt
Piece
  • Kuvaus: Sovitin AR60 M4000:lle ja M4000 Curtainille
Lisätiedot
Vertaa nyt
Piece
  • Kuvaus: Kohdistussapluuna integroidulle laserkohdistimelle
Lisätiedot
Vertaa nyt
Piece
  • Kuvaus: Rengasvalaisin, kirkaskenttäpiste, valaistusväri punainen, valaisuetäisyys 0,2 m ... 2 m, lämpötila 0 °C ... +40 °C
  • LED-luokka: Riskiryhmä 1 (vähäinen riski, IEC62471 : 2006)
  • Ympäristön lämpötila, käyttö: 0 °C ... +40 °C
Lisätiedot
Vertaa nyt
Piece
  • Kuvaus: Sovitin AR60 M30-antureille (L4000-järjestelmät, L41 ja L21)
Lisätiedot
Vertaa nyt
Piece
  • Kuvaus: Himmenninkortti WS/WE12-3:lle, jossa 2 itseliimautuvaa himmennintä sekä lähettimelle että vastaanottimelle, rakoleveys X: 0,5 mm/1 mm/1,5 mm/2,0 mm
Lisätiedot
Vertaa nyt
Piece
  • Kuvaus: Rakohimmentimet, rako poikittain tai pitkittäin, useita rakoleveyksiä 0,5 mm / 1,0 mm / 1,5 mm / 2,0 mm
Lisätiedot
Vertaa nyt
Piece
  • Kuvaus: Rakohimmennin, rako poikittain tai pitkittäin, rakoleveys 1,0 mm
Lisätiedot
Vertaa nyt
Piece
  • Kuvaus: Rakohimmennin, rako poikittain tai pitkittäin, rakoleveys 2,0 mm
Lisätiedot
Vertaa nyt
Piece
  • Kuvaus: Rakohimmennin, rako poikittain tai pitkittäin, rakoleveys 0,5 mm / 1,0 mm / 2,0 mm
Lisätiedot
Vertaa nyt
Piece
  • Kuvaus: Rakohimmentimet, rako poikittain tai pitkittäin, rakoleveys 1,0 mm / 2,0 mm / 5,0 mm
Lisätiedot
Vertaa nyt
Piece
  • Kuvaus: Rakohimmentimet, rako poikittain tai pitkittäin, rakoleveys 0,5 mm / 1,0 mm / 2,0 mm
Lisätiedot
Vertaa nyt
Piece
  • Kuvaus: WL130L-32:n linssi laserlinjan muodostamiseen
Lisätiedot
Vertaa nyt
Piece
  • Kuvaus: Näkyvän valon suodin vaihto-objektiivilla ja vaihdettavalla etulasilla varustetuille malleille, PMMA
Lisätiedot
Vertaa nyt
Piece
  • Kuvaus: Integroitava valaisin, valaistusväri sininen, Wide, käytettävissä 12,5 mm ja 16 mm polttovälien objektiiveille
Lisätiedot
Vertaa nyt
Piece
  • Kuvaus: Integroitava valaisin, valaistusväri sininen, Narrow, käytettävissä 35 mm, 50 mm ja 75 mm polttovälien objektiiveille
Lisätiedot
Vertaa nyt
Piece

1 - 24 tulosta 554