Yleiskatsaus
Paikan ja nopeuden mittaus erittäin hyvällä tarkkuudella
Tarkkuus, nopeus ja dynamiikka ovat erityisen tärkeässä roolissa lineaarisia liikkeitä mitattaessa. Kompaktilla lineaarisella mittausjärjestelmällä TTK70 HIPERFACE®- tai SSI-liitännällä on kaikki nämä ominaisuudet. Magneettinen toimintaperiaate, pitkät mittapituudet ja erittäin korkea resoluutio avaavat monipuolisia käyttömahdollisuuksia absoluuttisessa paikan ja nopeuden määrityksessä. Kosketuksettomasti mittaava järjestelmä koostuu kompaktista lukupäästä ja magneettinauhasta. Lukupää on vastuussa paikoitusarvojen määrityksestä. Magneettinauha toimii mittaelementtinä ja on varustettu magneettisella jaolla inkrementaalisena ja absoluuttisena raitana.
Yhdellä silmäyksellä
- Kosketukseton, absoluuttinen paikan ja nopeuden määritys ilman referenssiajoa
- HIPERFACE®- tai SSI-liitännällä
- Mittauspituudet jopa 4 metriin saakka
- Korkeille liikenopeuksille 10 m/s saakka
- Luotettavat mittaukset myös magneettinauhan likaantumisen ja kondensoitumisen yhteydessä
- Pieni lukupää
- Sertifioitu SIL2 ja PL d mukaan (HIPERFACE®-liitäntä)