Yleiskatsaus
Mittaus lineaarimoottoreiden huippunopeudella
Tarkkuus, nopeus, dynamiikka, jäykkyys ja hyvä säädön laatu – juuri nämä ominaisuudet ovat tärkeässä asemassa käyttötekniikan high-end-sovelluksissa. Lineaarinen mittajärjestelmä TTK50 täyttää kaikki nämä vaatimukset ja on erittäin kompakti Motor Feedback -järjestelmä HIPERFACE®-liitännän kanssa. Magneettinen toimintaperiaate, pitkät mittapituudet ja erittäin korkea resoluutio avaavat monipuolisia käyttömahdollisuuksia lineaarimoottoreiden absoluuttiseen paikanmääritykseen. TTK50 on varustettu uusimmalla anturi- ja mittausteknologialla. Mitattavalle pinnalle suunnattu anturipiirilevy on varustettu Hall-antureilla. Niiden sijoitus vastaa magneettinauhan jakamista inkrementaalisiin ja absoluuttisiin arvoihin. Käytön aikaisen absoluuttisen paikan laskentaa varten lukupää arvioi lineaarimoottorin käynnistyksen yhteydessä ensin absoluuttisen aloituspaikan. Sitten magneettiraidan tai sini-/kosini-signaalien inkrementaalisen paikan avulla määritetään kaikki muut käytön todelliset paikat.
Yhdellä silmäyksellä
- Lineaarimoottoreiden absoluuttinen, kosketukseton ja kulumaton pituusmittausjärjestelmä
- Mittapituudet 1 metriin saakka
- Sopii korkeille liikenopeuksille 10 m/s saakka
- Luotettava paikanmääritys myös magneettinauhan likaantumisen ja kondensoitumisen yhteydessä
- Elektroninen tyyppikilpi ja paikan ohjelmointi
- Absoluuttinen paikanmääritys, ei referenssiajoa
- HIPERFACE®-liitäntä
- Sertifioitu SIL2 ja PL d mukaan