Kontakti
Palaute

Tunnelianturit
VISIC50SF

Varhainen ja luotettava palontunnistus tunnelissa

Hyötysi

  • Varhaisemman ja nopeamman tunnistuksen ansiosta erinomainen täydennys lämpökaapelille
  • Hyvä käytettävyys ja käyttövarmuus
  • Tunnelin pesu ei edellytä turvatoimenpiteitä
  • Tunnelin aukolla oleva sumu ei haittaa
  • Joustavat liitäntämahdollisuudet ja laajennettavuus, yksinkertainen integrointi olemassa oleviin verkkoihin
  • K-arvon yksinkertainen tarkistus testaustyökalulla
  • Yksinkertainen asennus ja nopea käyttöönotto takaavat vaivattomuuden
  • Hälytyssignaali säädettävällä raja-arvolla

Yleiskatsaus

Varhainen ja luotettava palontunnistus tunnelissa

Savunilmaisin VISIC50SF mittaa nopeasti, joten savu havaitaan tunnelipaloissa ajoissa ja luotettavasti. VISIC50SF on hyvin yksinkertaisesti asennettava, käytettävä ja huollettava. Mittaus heti ilman suuntausta tai parametrointia. Kotelointiluokka IP 6K9K merkitsee sitä, että VISIC50SF ei pelkästään kestä tunnelin ankaria ympäristöolosuhteita vaan myös sietää tunnelin pesuja ongelmitta. Erityispainotus on ollut käyttöluotettavuudessa ja pitkissä huoltoväleissä, siksi liikkuvia osia ei ole. Sumun vaikutuksen eliminointia varten on valinnaisena käytettävissä lämmitettävä versio. Siten VISIC50SF täyttää vaatimukset tyylikkäästi ja on ihanteellinen ratkaisu nopeaan, luotettavaan ja varhaiseen palontunnistukseen.

Yhdellä silmäyksellä
  • Valon sirontaan perustuva näkyvyyden mittaus (K-arvo)
  • Suuri käytettävyys, ei liikkuvia osia
  • Nopea ja luotettava savuntunnistus
  • Ohjelmisto kehitetty EN 61508 (SIL1):n mukaisesti
  • Vähän vääriä hälytyksiä
  • Kestävän teräskotelon ansiosta kotelointiluokka IP 6K9K
  • Sumun vaikutuksen eliminointi integroidulla lämmityksellä (optio)

Lisälaitteet

spareparts

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 

Tuotteen tarkat laitespesifikaatiot ja suorituskykytiedot voivat olla vaihdella. Ne riippuvat kulloisestakin sovelluksesta ja asiakasspesifikaatiosta.

  • Järjestelmä VISIC50SF

    Järjestelmä VISIC50SF

    MittaussuureetNäkyvyys (K-arvo)
    MittausperiaatteetValon sironta eteenpäin
    Mittausväliaine
    Näkyvyys (K-arvo)0 ... 150 km⁻¹
    Lämpötilamittaus (valinnainen)–30 ... +70 °C
    Asetusaika (t90)
    ≤ 5 s
    Resoluutio
    Näkyvyys (K-arvo)1 km⁻¹
    Toistotarkkuus
    1 %: mittausalueen maksimiarvosta
    Ympäristölämpötila
    –20 °C ... +55 °C
    Varastointilämpötila
    Mittalaite–30 °C ... +85 °C
    Ympäristön paine
    860 hPa ... 1.080 hPa
    Ympäristön kosteus
    10 % ... 100 %
    Suhteellinen kosteus; ei kondensoiva
    Noudatettavat normit

    ASTRA "direktiivi - tietunnelien palontunnistus" (2007)

    RABT 2006

    SähköturvallisuusCE
    Tarkistustoiminnot

    Lasilevyn likaantumisen valvonta

    Ryöminnän ja todennäköisyyden valvonta

    Automaattinen itsetestaus

    Valinnaisen lämmityksen toimintovalvonta

    Optiot

    Sisäinen lämmitys

    Kytkentäkotelo

    TAD-ohjausyksikkö

    Lämpötila-anturi

  • Anturiyksikkö VISIC50SF

    Anturiyksikkö VISIC50SF

    KuvausMittausjärjestelmän analysaattoriyksikkö
    SähköturvallisuusCE
    Kotelointiluokka
    IP66
    IP6K9K
    Analogialähdöt2 Lähdöt:
    4 ... 20 mA, + 500 Ω
    Galvaanisesti erotettu, oikosulkusuojattu. Lähdöt esiasetettu savuntunnistukselle ja lämpötilalle.
    Digitaaliulostulot3 Relekoskettimet:
    + 48 V, 0,5 A, 24 W
    Esiasetettu häiriölle, raja-arvolle ja huollon tarpeelle
    Tietoliikenneliitäntä

    Modbus

    PROFIBUS DP

    HuomautusEi ole käytettävissä TAD-laitetta käytettäessä
    Optio
    Kenttäväyläintegraation tyyppiRTU RS-485
    Määrä1
    Näyttö
    LC-näyttö, sisäpuolella
    Tila-LEDit: "käyttö", "huoltovaatimus" ja "häiriö"
    SyöttöToimintopainikkeet
    KäyttöLC-näytön ja toimintopainikkeiden avulla
    Mitat (l x k x s)
    266 mm x 159 mm x 117 mm (Katso yksityiskohdat mittapiirroksista)
    Paino
    2,8 kg
    MateriaaliRuostumaton teräs 1.4571
    AsennusSeinäasennus, pystysuoraan, seinän 45° kaltevuuteen asti tai kattoasennus sovittimen kanssa
    Energiansyöttö
    Jännite18 ... 28 V DC
    JänniteMuita jännitteitä valinnaisella liitäntäyksiköllä tai TAD-ohjausyksiköllä
    Virranotto≤ 1 A
    TehonkulutusIlman lämmitystä: ≤ 5 W
    Lämmityksen kanssa: ≤ 20 W
  • TAD-ohjausyksikkö

    TAD-ohjausyksikkö

    KuvausEtäkäyttö integroidun näytön ja lisätulojen/-lähtöjen kanssa
    SähköturvallisuusCE
    Kotelointiluokka
    IP66
    Analogialähdöt4 Lähdöt (optio):
    4 ... 20 mA, + 500 Ω
    Galvaanisesti erotettu
    Digitaaliulostulot3 Lähdöt (optio):
    + 125 V AC, 0,6 A / 30 V DC, 2 A
    Digitaalisisäänmenot1 Tulo (optio):
    + 30 V DC
    Mitat (l x k x s)
    210 mm x 347 mm x 129 mm (Katso yksityiskohdat mittapiirroksista)
    Paino
    5 kg
    MateriaaliRuostumaton teräs 1.4571
    Energiansyöttö
    Jännite88 ... 264 V AC
    Taajuus47 ... 63 Hz
    Tehonkulutus≤ 15 W
  • Liitäntäyksikkö VISIC50SF

    Liitäntäyksikkö VISIC50SF

    KuvausKäytetään energiansyötön sekä data- ja signaalijohtojen liittämiseen asiakkaan luona
    SähköturvallisuusCE
    Kotelointiluokka
    IP6K9K
    Mitat (l x k x s)
    266 mm x 238 mm x 146 mm (Katso yksityiskohdat mittapiirroksista)
    Paino
    2,8 kg
    MateriaaliRuostumaton teräs 1.4571
    Energiansyöttö
    Jännite85 ... 264 V AC
    Taajuus45 ... 65 Hz
    Virranotto≤ 0,1 A
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset

Ylös