Kontakti
Palaute

Tunnelianturit
VISIC100SF

Modernisoi tunnelin ilmanlaadun mittaustehon

Hyötysi

  • Yksi anturi kolmelle mittauskomponentille
  • Hyvä käytettävyys ja käyttövarmuus
  • Tunnelin pesu ei edellytä turvatoimenpiteitä
  • Tunnelin aukolla oleva sumu ei haittaa
  • Joustavat liitäntämahdollisuudet ja laajennettavuus, yksinkertainen integrointi olemassa oleviin verkkoihin
  • Näkyvyyden mittauksen yksinkertainen tarkistus testaustyökalulla
  • Yksinkertainen asennus ja nopea käyttöönotto takaavat vaivattomuuden

Yleiskatsaus

Modernisoi tunnelin ilmanlaadun mittaustehon

VISIC100SF-tunnelianturi tarjoaa kaikki-yhdessä-ratkaisun näkyvyys-, CO-, NO- ja NO2-mittauksiin. Se yhdistää ainutkertaisella tavalla valon sirontamittauksen ja sähkökemialliset anturit kompaktisti samaan koteloon. VISIC100SF on erittäin helppo asentaa, käyttää ja huoltaa. Mittaus heti ilman suuntausta tai parametrointia. Kotelointiluokka IP 6K9K merkitsee sitä, että VISIC100SF ei pelkästään kestä tunnelin ankaria ympäristöolosuhteita, vaan myös sietää tunnelin pesuja ongelmitta. Erityispainotus on ollut käyttöluotettavuudessa ja pitkissä huoltoväleissä, siksi liikkuvia osia ei ole. Sumun vaikutuksen korjausta varten on valinnaisena käytettävissä lämmitettävä versio. Siten VISIC100SF täyttää vaatimukset tyylikkäästi ja on ihanteellinen ratkaisu joka tunnelisovellukseen.

Yhdellä silmäyksellä
  • Valon sirontaan perustuva näkyvyyden mittaus (K-arvo)
  • CO- ja NO-mittaus sähkökemiallisilla antureilla EN 50545:n mukaisesti
  • Ohjelmisto kehitetty EN 61508 (SIL1):n mukaisesti
  • Suuri luotettavuus, ei liikkuvia osia
  • Näkyvyyden mittauksen ja kahden eri kaasumittauksen yhdistelmä
  • Kestävän teräskotelon ansiosta kotelointiluokka IP 6K9K
  • Sumun vaikutuksen korjaus integroidulla lämmityksellä (optio)

Lisälaitteet

spareparts

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 

Tuotteen tarkat laitespesifikaatiot ja suorituskykytiedot voivat olla vaihdella. Ne riippuvat kulloisestakin sovelluksesta ja asiakasspesifikaatiosta.

  • Järjestelmä VISIC100SF

    Järjestelmä VISIC100SF

    MittaussuureetNäkyvyys (K-arvo), CO, NO, NO2
    MittausperiaatteetValon sironta eteenpäin, sähkökemiallinen kenno
    Mittausväliaine
    Näkyvyys (K-arvo)0 ... 15 km⁻¹
    CO0 ... 300 ppm
    NO0 ... 100 ppm
    NO20 ... 5 ppm
    Asetusaika (t90)
    ≤ 60 s
    Tarkkuus
    CO (0 ... 200 ppm)≤ 1 ppm
    0 ... 30 ppm:lle
    CO (0 ... 200 ppm)≤ 1 %
    Mittausalueen maksimiarvosta (EN 50545:n mukaisesti). 30 ... 100 ppm:lle
    CO (0 ... 200 ppm)≤ 2 %
    Mittausalueen maksimiarvosta (EN 50545:n mukaisesti). 100 ... 200 ppm:lle
    CO (0 ... 300 ppm)≤ 1 ppm
    0 ... 30 ppm:lle
    CO (0 ... 300 ppm)≤ 1 %
    Mittausalueen maksimiarvosta (EN 50545:n mukaisesti). 30 ... 150 ppm:lle
    CO (0 ... 300 ppm)≤ 2 %
    Mittausalueen maksimiarvosta (EN 50545:n mukaisesti). 150 ... 300 ppm:lle
    NO≤ 3 %
    Mittausalueen maksimiarvosta (EN 50545:n mukaisesti)
    NO2≤ 2 %
    Mittausalueen maksimiarvosta (EN 50545:n mukaisesti)
    Resoluutio
    Näkyvyys (K-arvo)+ 0,001 km⁻¹
    CO+ 0,5 ppm
    NO+ 0,5 ppm
    NO2+ 0,05 ppm
    Toistotarkkuus
    Näkyvyys (K-arvo)≤ 2 %
    Ympäristölämpötila
    –20 °C ... +55 °C
    Varastointilämpötila
    Mittalaite ilman sähkökemiallisia kennoja–30 °C ... +85 °C
    CO-, NO- ja NO2-anturi+5 °C ... +20 °C
    Ympäristön paine
    860 hPa ... 1.080 hPa
    Ympäristön kosteus
    10 % ... 100 %
    Suhteellinen kosteus; ei kondensoiva
    Noudatettavat normit

    ASTRA "direktiivi - tietunnelien ilmanvaihto" (2008)

    RABT 2006

    RVS 09.02.22

    Huomioidut standardit

    EN 50545

    EN 61508 (SIL 1)

    SähköturvallisuusCE
    Tarkistustoiminnot

    Lasilevyn likaantumisen valvonta

    Ryöminnän ja todennäköisyyden valvonta

    Automaattinen itsetestaus

    Valinnaisen lämmityksen toimintovalvonta

    Optiot

    CO-anturi

    NO-anturi

    NO2-anturi

    Sisäinen lämmitys

    TAD-ohjausyksikkö

    Kytkentäkotelo

  • Anturiyksikkö VISIC100SF

    Anturiyksikkö VISIC100SF

    KuvausMittausjärjestelmän analysaattoriyksikkö
    SähköturvallisuusCE
    Kotelointiluokka
    IP66
    IP6K9K
    Analogialähdöt3 Lähdöt:
    4 ... 20 mA, + 500 Ω
    Galvaanisesti erotettu, oikosulkusuojattu
    Digitaaliulostulot2 Relekoskettimet:
    + 48 V DC, 0,5 A, 24 W
    Esiasetettu häiriölle ja huollon tarpeelle
    Tietoliikenneliitäntä

    Modbus

    PROFIBUS DP

    HuomautusEi ole käytettävissä TAD-laitetta käytettäessä
    Optio
    Kenttäväyläintegraation tyyppiRTU RS-485
    Määrä1
    Näyttö
    LC-näyttö, sisäpuolella
    Tila-LEDit: "käyttö", "huoltovaatimus" ja "häiriö"
    SyöttöToimintopainikkeet
    KäyttöLC-näytön ja toimintopainikkeiden avulla
    Mitat (l x k x s)
    266 mm x 159 mm x 117 mm (Katso yksityiskohdat mittapiirroksista)
    Paino
    ≤ 2,8 kg
    MateriaaliRuostumaton teräs 1.4571
    AsennusSeinäasennus, pystysuoraan, seinän 45° kaltevuuteen asti
    Energiansyöttö
    Jännite18 ... 28 V DC
    JänniteMuita jännitteitä valinnaisella liitäntäyksiköllä tai TAD-ohjausyksiköllä
    Virranotto≤ 1 A
    TehonkulutusIlman lämmitystä: ≤ 5 W
    Lämmityksen kanssa: ≤ 20 W
  • TAD-ohjausyksikkö

    TAD-ohjausyksikkö

    KuvausYksikkö tietojen näyttöä, käyttöä ja datakaapelien liitäntää varten
    SähköturvallisuusCE
    Kotelointiluokka
    IP66
    Analogialähdöt4 Lähdöt (optio):
    4 ... 20 mA, + 500 Ω
    Galvaanisesti erotettu
    Digitaaliulostulot3 Lähdöt (optio):
    + 125 V AC, 0,6 A / 30 V DC, 2 A
    Digitaalisisäänmenot1 Tulo (optio):
    + 30 V DC
    Näyttö
    LC-näyttö ja tila-LEDit
    SyöttöToimintopainikkeet
    Mitat (l x k x s)
    210 mm x 347 mm x 129 mm (Katso yksityiskohdat mittapiirroksista)
    Paino
    5 kg
    MateriaaliRuostumaton teräs 1.4571
    Energiansyöttö
    Jännite88 ... 264 V AC
    Taajuus47 ... 63 Hz
    Tehonkulutus≤ 15 W
  • Liitäntäyksikkö VISIC100SF

    Liitäntäyksikkö VISIC100SF

    KuvausKäytetään energiansyötön sekä data- ja signaalijohtojen liittämiseen asiakkaan luona
    SähköturvallisuusCE
    Kotelointiluokka
    IP6K9K
    Mitat (l x k x s)
    266 mm x 238 mm x 146 mm (Katso yksityiskohdat mittapiirroksista)
    Paino
    ≤ 2,8 kg
    MateriaaliRuostumaton teräs 1.4571
    Energiansyöttö
    Jännite85 ... 264 V AC
    Taajuus45 ... 65 Hz
    Virranotto≤ 0,1 A
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset

Ylös