Kontakti
Palaute

Tunnelianturit
VICOTEC450

Näytettäottava näkyvyyden mittaus parantaa turvallisuutta tunneleissa

Hyötysi

  • Erittäin luotettava toiminta täyden itsetestauksen ansiosta
  • Kustannustehokas ja nopea käyttöönotto (optista suuntausta paikan päällä ei tarvita)
  • Joustava sähköinen integrointi, koska liitäntöjä tai tulo-/lähtömoduuleja on yksinkertaista liittää lisää

Yleiskatsaus

Näytettäottava näkyvyyden mittaus parantaa turvallisuutta tunneleissa

VICOTEC450 on optimaalinen ratkaisu näkyvyyden mittaukseen, kun

  • Tunnelin ajotilaan ei sallita asennusten tekoa tai ne eivät ole tilanpuutteen takia mahdollisia
  • Sumua ei pidä sisällyttää näkyvyyden mittaukseen.

VICOTEC450 imee ilmaa tunnelitilasta, lämmittää sen kastepisteen yläpuolelle ja määrittää näkyvyyden laservalon sironnan avulla hyvin tarkasti. Se suorittaa säännöllisesti ja automaattisesti toimintotestin, jonka yhteydessä tarkistetaan laserin ja vastaanottimen toiminta sekä optiikan likaantuminen. Likaantumisen valvonnan ja ilmanvirtauksen valinnaisen mittauksen avulla VICOTEC450 havaitsee ja ilmoittaa ajoissa puhdistuksen ja suodattimen vaihdon tarpeen.

Yhdellä silmäyksellä
  • Säännöllinen toimintotesti likaantumisen mittauksen kanssa
  • Lineaarisuustesti toteutettavissa suodatinsarjan kanssa
  • Sisäinen huuhteluilma mahdollistaa pitkät puhdistusvälit
  • Ilmoitus huollon tarpeesta (puhdistus ja suodatin)
  • Lokikirjatoiminto
  • Laajennettavissa erilaisten liitäntöjen tai tulo-/lähtömoduulien avulla (esim. PROFIBUS, Ethernet, analogiamoduuli ...)

spareparts

Sovellukset

Service & Support

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 

Tuotteen tarkat laitespesifikaatiot ja suorituskykytiedot voivat olla vaihdella. Ne riippuvat kulloisestakin sovelluksesta ja asiakasspesifikaatiosta.

  • Järjestelmä VICOTEC450

    Järjestelmä VICOTEC450

    MittaussuureetNäkyvyys (K-arvo)
    MittausperiaatteetValon sironta eteenpäin
    Spektrialue
    640 mm ... 660 mm
    Laser, suojausluokka 2, teho < 1 mW
    Kaasun virtaus
    30 l/min ... 35 l/min
    Mittausväliaine
    K-arvo0 ... 15 km⁻¹ / 0 ... 5.000 km⁻¹
    Lämpötila–50 ... +250 °C
    Asetusaika (t90)
    0 s ... 600 s
    Vapaasti säädettävä; imuletkun ansiosta ilman mittausviivettä
    Tarkkuus
    Lämpötila± +2 °C
    Resoluutio
    Näkyvyys (K-arvo)+ 0,1 km⁻¹
    Toistotarkkuus
    Näkyvyys (K-arvo)± 2 %: mittausalueen maksimiarvosta
    Ympäristölämpötila
    –30 °C ... +55 °C
    Varastointilämpötila
    –40 °C ... +60 °C
    SähköturvallisuusCE
    Kotelointiluokka
    IP66
    Mitat (l x k x s)
    Mittausyksikkö300 mm x 340 mm x 215 mm (Katso yksityiskohdat mittapiirroksista)
    Paino
    12 kg
    Energiansyöttö
    Jännite90 ... 250 V
    Taajuus50 Hz / 60 Hz
    Tehonkulutus≤ 35 W
    Tarkistustoiminnot

    Automaattinen itsetestaus

    Likaantumisen raja-arvot: varoitus 30 %, häiriö 50 %

    Manuaalinen lineaarisuustesti vertailusuodattimen avulla

    OptiotLämpötilan mittaus
  • Ohjausyksikkö MCU

    Ohjausyksikkö MCU

    KuvausYksikkö järjestelmäkomponenttien ohjaukseen ja niiden antamien tietojen analysointiin ja tulostukseen
    Kotelointiluokka
    IP66
    Analogialähdöt1 Lähtö:
    0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    Galvaanisesti erotettu; lisälähtöjä I/O-moduuleilla (lisävalinta)
    Analogiasisäänmenot2 Sisäänmenot:
    0 ... 20 mA
    Ei galvaanisesti erotettu; lisäsisäänmenoja I/O-moduuleja käytettäessä (optio)
    Digitaaliulostulot5 Relekoskettimet:
    + 48 V AC, 1 A
    Potentiaalivapaita; tilasignaaleja varten; laajennettavissa lisä-I/O-moduulien avulla
    Digitaalisisäänmenot4 potentiaalivapaat koskettimet:
    Lisätuloja I/O-moduuleilla
    Modbus
    Kenttäväyläintegraation tyyppiTCP (Optiona saatavan liitäntämoduulin kautta: vain yksi moduuli per MCU mahdollinen)
    RTU RS-485 (Optiona saatavan liitäntämoduulin kautta: vain yksi moduuli per MCU mahdollinen)
    PROFIBUS DP
    Kenttäväyläintegraation tyyppiOptiona saatavan liitäntämoduulin kautta: vain yksi moduuli per MCU mahdollinen
    Ethernet
    Kenttäväyläintegraation tyyppiOptiona saatavan liitäntämoduulin kautta: vain yksi moduuli per MCU mahdollinen
    ToimintoLiitos SOPAS ET -ohjelmistoon tai OPC-palvelimelle
    Sarjamuotoinen
    Kenttäväyläintegraation tyyppiRS-485 (Optiona saatavan liitäntämoduulin kautta: vain yksi moduuli per MCU mahdollinen)
    ToimintoLiitos SOPAS ET -ohjelmistoon
    USB
    ToimintoLiitos SOPAS ET -ohjelmistoon
    Näyttö
    LC-näyttö
    Tila-LEDit: "virta", "huolto" ja "häiriö"
    KäyttöLC-näytön avulla tai SOPAS ET -ohjelmistolla
    Mitat (l x k x s)
    210 mm x 340 mm x 125 mm
    Paino
    ≤ 5 kg
    Energiansyöttö
    Jännite90 ... 250 V AC
    Taajuus50 Hz / 60 Hz
    Tehonkulutus≤ 50 W
    Optiot

    Liitäntämoduuli(t)

    I/O-moduuli(t)

Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset

Ylös