Kontakti
Palaute

Tunnelianturit
VICOTEC410

Ilmanvaihdon ohjausta varten tunneleissa

Hyötysi

  • Suora, lähes viiveetön mittaus
  • Alhaiset käyttö- ja huoltokustannukset (erityisesti VICOTEC411:lle)
  • Joustava integrointi järjestelmään analogialähtöjen tai PROFIBUS:n kautta

Yleiskatsaus

Ilmanvaihdon ohjausta varten tunneleissa

VICOTEC410-tuoteperheen kompaktit analysaattorit mittaavat näkyvyyden tai hiilimonoksidipitoisuuden tietunneleissa:

  • VICOTEC411 näkyvyyden mittaukseen
  • VICOTEC412 CO-pitoisuuden määritykseen
  • VICOTEC414 näkyvyyden ja CO-pitoisuuden samanaikaiseen mittaukseen.

Nämä mittalaitteet antavat anturien likaantuessa huoltokehotuksen – siten huoltokustannukset rajoittuvat välttämättömään. VICOTEC411 valvoo näkyvyyttä tunnelissa ja antaa siten tietoa olosuhteista. Jatkuva, lähes viiveetön mittaussignaali takaa tuulettimien tehokkaan ohjauksen. VICOTEC412 valvoo hiilimonoksidipitoisuutta suoraan tunnelin ilmassa. VICOTEC414 on yhdistelmämittalaite, joka valvoo samanaikaisesti näkyvyyttä ja CO-pitoisuutta.

Yhdellä silmäyksellä
  • Automaattinen säätötoiminto (AutoAdjust)
  • Likaantumisen valvonta
  • Valikko-ohjattu käyttö evaluointiyksikön kautta

spareparts

Sovellukset

Service & Support

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 

Tuotteen tarkat laitespesifikaatiot ja suorituskykytiedot voivat olla vaihdella. Ne riippuvat kulloisestakin sovelluksesta ja asiakasspesifikaatiosta.

  • Järjestelmä VICOTEC410

    Järjestelmä VICOTEC410

    MittaussuureetNäkyvyys (K-arvo), CO
    MittausperiaatteetLäpäisymittaus, Kaasusuodinkorrelaatio
    Mittaustien pituus
    10 m
    Mittausväliaine
    Näkyvyys (K-arvo)0 ... 15 km⁻¹
    CO0 ... 300 ppm
    Toistotarkkuus
    Näkyvyys (K-arvo)± 0,1 km⁻¹
    CO± 2 ppm
    Ympäristölämpötila
    –30 °C ... +60 °C
    Varastointilämpötila
    –30 °C ... +85 °C
    SähköturvallisuusCE
    Kotelointiluokka
    IP65
    Analogialähdöt2 Lähdöt:
    0/2/4 ... 20 mA
    Digitaaliulostulot3 Relekoskettimet:
    125 V AC, 60 W / 150 V DC, 30 W
    Esiasetettu häiriölle, huollolle ja varoitukselle
    Digitaalisisäänmenot1 Tulo:
    5 V, 2 mA
    Ulkoista huoltokytkintä varten
    PROFIBUS DP
    Kenttäväyläintegraation tyyppiRS-422
    KäyttöValikko-ohjattu käyttö ohjausyksikön kautta
    Versio

    VICOTEC411 (vain näkyvyys)

    VICOTEC412 (vain CO)

    VICOTEC414 (näkyvyys ja CO)

    Mitat (l x k x s)
    Anturi190 mm x 259 mm x 539 mm
    Ohjausyksikkö RCU410254 mm x 349 mm x 122 mm
    Kytkentäkotelo125 mm x 103 mm x 57 mm
    Liitäntäyksikkö erillisen virtalähteen kanssa163 mm x 111 mm x 57 mm
    Katso yksityiskohdat mittapiirroksista
    Energiansyöttö
    Jännite190 ... 260 V AC / 95 ... 130 V AC
    Taajuus50 Hz / 60 Hz
    TehonkulutusVICOTEC411: ≤ 45 W
    VICOTEC412: ≤ 80 W
    VICOTEC414: ≤ 90 W
    KorjaustoiminnotNollapisteen säätö
    TarkistustoiminnotReferenssipistetesti
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset

Ylös