Kontakti
Palaute

Tunnelianturit
VICOTEC320

Ilmanvaihdon ohjausta ja suodatinten valvontaa varten tunneleissa

Hyötysi

  • Energia- ja kustannussäästöjä ilmanvaihtokäytössä nollapisteen pienen offsetin ja tarkan mittauksen ansiosta
  • Pienet käyttökustannukset, koska ei tarvita ilmanimua ulkoilmasta eikä testikaasuja
  • Pienet huoltokustannukset pitkän huoltovälin (n. 1 vuosi) ansiosta

Yleiskatsaus

Ilmanvaihdon ohjausta ja suodatinten valvontaa varten tunneleissa

VICOTEC320 mittaa NO2:n ja NO:n hyvin pienet pitoisuudet sekä näkyvyyden ja lämpötilan tietunnelissa samanaikaisesti ja nopeasti. Tämän se tekee teollisuudessa koetelluilla komponenteilla – ilman nolla- ja referenssipisteen testikaasuja. Nolla- ja referenssipisteen automaattinen, jaksottainen säätö takaa tarkat arvot. Kestävä kotelo sietää tunnelin perusteellisia pesuja ongelmitta.

VICOTEC320 voidaan valinnaisesti varustaa sähkökemiallisella CO-mittauskennolla. Tämä on mielekäs tapa mitata CO:ta, mitä suositellaan eri tunnelistandardeissa (kuten esim. RABT2006) - silloin kun käytetään NO2:ta pääkomponenttina.

Yhdellä silmäyksellä
  • Hyvin matalat tunnistusrajat NO:lle ja NO2:lle
  • Automaattinen toimintovalvonta ja itsesäätö
  • Erittäin vankka rakenne, ruostumatonta terästä
  • Automaattinen säteen suuntaus lähetin-vastaanotinyksikön ja heijastimen välillä

spareparts

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 

Tuotteen tarkat laitespesifikaatiot ja suorituskykytiedot voivat olla vaihdella. Ne riippuvat kulloisestakin sovelluksesta ja asiakasspesifikaatiosta.

  • Järjestelmä VICOTEC320

    Järjestelmä VICOTEC320

    MittaussuureetNäkyvyys (K-arvo), NO, NO2, NOx, CO, Lämpötila
    MittausperiaatteetDifferentiaalinen optinen absorptiospektroskopia (DOAS), Läpäisymittaus, sähkökemiallinen kenno, Vastuslämpömittari
    Mittausväliaine
    K-arvo0 ... 15 km⁻¹ / 0 ... 200 km⁻¹
    NO0 ... 20 ppm / 0 ... 45 ppm
    NO20 ... 1 ppm / 0 ... 5 ppm
    CO0 ... 100 ppm / 0 ... 300 ppm
    Lämpötila–25 ... +55 °C / –25 ... +75 °C
    Asetusaika (t90)
    Näkyvyys (K-arvo)5 s ... 360 s
    Säädettävissä (esiasetus 45 s)
    NO, NO25 s ... 360 s
    Säädettävissä (esiasetus 45 s)
    CO≤ 60 s
    Lineaarisuus
    NO± 0,48 ppm
    NO2± 0,035 ppm
    Näyttöraja
    Näkyvyys (K-arvo)0,03 km⁻¹
    NO0,002 ppm
    NO20,007 ppm
    Toistotarkkuus
    Näkyvyys (K-arvo)0,017 km⁻¹
    NO0,031 ppm
    NO20,007 ppm
    Ympäristölämpötila
    –20 °C ... +55 °C
    CO-anturi–10 °C ... +40 °C
    Varastointilämpötila
    –25 °C ... +75 °C
    CO-anturi0 °C ... +20 °C
    Ympäristön paine
    700 hPa ... 1.200 hPa
    Ympäristön kosteus
    10 % ... 95 %
    Suhteellinen kosteus; ei kondensoiva
    Noudatettavat normit

    ASTRA "direktiivi - tietunnelien ilmanvaihto" (2008)

    RABT 2006

    RVS 09.02.22

    SähköturvallisuusCE
    Kotelointiluokka
    IP69K
    Analogialähdöt6 Lähdöt:
    0 ... 20 mA
    Riippuu laiteversiosta
    Digitaaliulostulot4 Relekoskettimet:
    Riippuu laiteversiosta
    Digitaalisisäänmenot4 potentiaalivapaat koskettimet
    I/O-laajennuksetValinnainen valokuitukaapeliliitäntä
    Ethernet
    ToimintoLiitos SOPAS ET -ohjelmistoon tai OPC-palvelimelle
    Modbus
    Kenttäväyläintegraation tyyppiTCP
    CAN-väylä
    ToimintoOhjausyksikön SCU liittämiseen
    KäyttöSOPAS ET -ohjelmistolla
    Mitat (l x k x s)
    Lähetin-vastaanotinyksikkö718 mm x 470 mm x 310 mm (Katso yksityiskohdat mittapiirroksista)
    Heijastinyksikkö617 mm x 278 mm x 245 mm (Katso yksityiskohdat mittapiirroksista)
    Kytkentäkotelo450 mm x 254 mm x 148 mm (Katso yksityiskohdat mittapiirroksista)
    Paino
    Lähetin-vastaanotinyksikkö± 20 kg
    Heijastinyksikkö± 9 kg
    Kytkentäkotelo± 8 kg
    MateriaaliRuostumaton teräs 1.4571, pulveripäällystetty
    Energiansyöttö
    Jännite115 V / 230 V
    Taajuus50 Hz / 60 Hz
    Tehonkulutus≤ 200 W
    Tarkistustoiminnot

    Automaattinen tarkastussykli nolla- ja referenssipistettä varten

    Likaantumisen valvonta

    Manuaalinen lineaarisuustesti

    OptiotCO-anturi
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset

Ylös