Kontakti
Palaute

Tunnelianturit
SMOTEC450

Nopea ja tehokas savuntunnistus kaikkiin tunneleihin

Hyötysi

  • Aikaiset ja luotettavat varoitukset mahdollistavat pelastautumisvaiheen tehokkaan hyväksikäytön

Yleiskatsaus

Nopea ja tehokas savuntunnistus kaikkiin tunneleihin

Nopea ja tehokas savuntunnistus tunnelissa tuottaa tietoa, joka auttaa pelastamaan ihmishenkiä ja torjumaan aineellisia vahinkoja. SMOTEC450 havaitsee savuhiukkaset sekunneissa ja antaa heti hälytyksen; paljon ennen kuin sakea savu peittää näkyvyyden. Sumun aiheuttamat väärät hälytykset estetään lämmittämällä imetty ilma.

Kaksinkertainen turvallisuus: valvontalaite valvoo itseään. SMOTEC450:n automaattinen tarkistussykli tarkastaa päivittäin kaikki olennaiset komponentit – ilman tunnelin sulkemista ja henkilöstökuluja.

Yhdellä silmäyksellä
  • Hyvin nopea ja tarkka valon sironnan mittaus
  • Automaattiset valvontatoiminnot
  • Likaantumisen valvonta
  • Lämmityskammio sumupisaroiden höyrystämiseen
  • Kestävä jaloteräskotelo

Lisälaitteet

spareparts

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 

Tuotteen tarkat laitespesifikaatiot ja suorituskykytiedot voivat olla vaihdella. Ne riippuvat kulloisestakin sovelluksesta ja asiakasspesifikaatiosta.

  • Järjestelmä SMOTEC450

    Järjestelmä SMOTEC450

    MittaussuureetNäkyvyys (K-arvo)
    MittausperiaatteetValon sironta eteenpäin
    Spektrialue
    640 mm ... 660 mm
    Laser, suojausluokka 2, teho < 1 mW
    Kaasun virtaus
    30 l/min ... 35 l/min
    Mittausväliaine
    K-arvo0 ... 150 km⁻¹ / 0 ... 2.000 km⁻¹
    Lämpötila–50 ... +250 °C
    Savuntunnistuksen raja-arvo: 15/km
    Asetusaika (t90)
    0 s ... 600 s
    Vapaasti säädettävä; imuletkun ansiosta ilman mittausviivettä
    Resoluutio
    + 2 km⁻¹
    Toistotarkkuus
    ± 2 %: mittausalueen maksimiarvosta
    Ympäristölämpötila
    –30 °C ... +55 °C
    Varastointilämpötila
    –40 °C ... +60 °C
    SähköturvallisuusCE
    Kotelointiluokka
    IP66
    Mitat (l x k x s)
    Mittausyksikkö300 mm x 340 mm x 215 mm (Katso yksityiskohdat mittapiirroksista)
    Paino
    12 kg
    Energiansyöttö
    Jännite90 ... 250 V
    Taajuus50 Hz / 60 Hz
    Tehonkulutus≤ 35 W
    Tarkistustoiminnot

    Automaattinen itsetestaus

    Likaantumisen raja-arvot: varoitus 30 %, häiriö 50 %

    Manuaalinen lineaarisuustesti vertailusuodattimen avulla

    OptiotLämpötilan mittaus
  • Ohjausyksikkö MCU

    Ohjausyksikkö MCU

    KuvausYksikkö järjestelmäkomponenttien ohjaukseen ja niiden antamien tietojen analysointiin ja tulostukseen
    SähköturvallisuusCE
    Kotelointiluokka
    IP66
    Analogialähdöt1 Lähtö:
    0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    Galvaanisesti erotettu; lisälähtöjä I/O-moduuleilla (lisävalinta)
    Analogiasisäänmenot2 Sisäänmenot:
    0 ... 20 mA
    Ei galvaanisesti erotettu; lisäsisäänmenoja I/O-moduuleja käytettäessä (optio)
    Digitaaliulostulot5 Relekoskettimet:
    + 48 V AC, 1 A
    Potentiaalivapaita; tilasignaaleja varten; laajennettavissa lisä-I/O-moduulien avulla
    Digitaalisisäänmenot4 potentiaalivapaat koskettimet:
    Lisätuloja I/O-moduuleilla
    Tietoliikenneliitäntä

    Modbus

    PROFIBUS DP

    Ethernet

    Sarjamuotoinen

    USB

    Kenttäväyläintegraation tyyppiTCP (optiona saatavalla liitäntämoduulilla, vain yksi moduuli per MCU mahdollinen)
    RTU RS-485 (optiona saatavalla liitäntämoduulilla, vain yksi moduuli per MCU mahdollinen)
    RS-485 (optiona saatavalla liitäntämoduulilla, vain yksi moduuli per MCU mahdollinen)
    Optiona saatavalla liitäntämoduulilla (vain yksi moduuli per MCU mahdollinen)
    ToimintoLiitos SOPAS ET -ohjelmistoon tai OPC-palvelimelle
    Liitos SOPAS ET -ohjelmistoon
    Määrä1
    Näyttö
    LC-näyttö
    Tila-LEDit: “Power” (“virta”), “Failure” (“vika”) ja “Maintenance request” (“huoltopyyntö”)
    KäyttöLC-näytön avulla tai SOPAS ET -ohjelmistolla
    Mitat (l x k x s)
    Mitat ovat vaihtelevia. Katso yksityiskohdat mittapiirroksista.
    Paino
    ≤ 5 kg
    Energiansyöttö
    Jännite90 ... 250 V AC
    Taajuus50 Hz / 60 Hz
    Tehonkulutus≤ 50 W
    Optiot

    Liitäntämoduuli(t)

    I/O-moduuli(t)

Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset

Ylös