Kontakti
Palaute

Tunnelianturit

Tunnelien turvallisuusratkaisut

Kasvava liikennetiheys tekee tunnelien haitallisten aineiden pitoisuuksien jatkuvasta mittauksesta ehdottoman välttämätöntä. SICKin tunnelianturit mittaavat pakokaasut siellä missä ne syntyvät. Se ei ainoastaan mahdollista tehokasta valvontaa ja säätöä, vaan myös takaa ilmanvaihtolaitteiston taloudellisen käytön – myös tulipalon sattuessa.

Suodata:

9 tulosta

1 - 9 tulosta 9

Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä
Tuoteperhe VISIC50SF
Varhainen ja luotettava palontunnistus tunnelissa
  • Valon sirontaan perustuva näkyvyyden mittaus (K-arvo)
  • Suuri käytettävyys, ei liikkuvia osia
  • Nopea ja luotettava savuntunnistus
  • Ohjelmisto kehitetty EN 61508 (SIL1):n mukaisesti
  • Vähän vääriä hälytyksiä
  • Kestävän teräskotelon ansiosta kotelointiluokka IP 6K9K
  • Sumun vaikutuksen eliminointi integroidulla lämmityksellä (optio)
Tuoteperhe VISIC100SF
Modernisoi tunnelin ilmanlaadun mittaustehon
  • Valon sirontaan perustuva näkyvyyden mittaus (K-arvo)
  • CO- ja NO-mittaus sähkökemiallisilla antureilla EN 50545:n mukaisesti
  • Ohjelmisto kehitetty EN 61508 (SIL1):n mukaisesti
  • Suuri luotettavuus, ei liikkuvia osia
  • Näkyvyyden mittauksen ja kahden eri kaasumittauksen yhdistelmä
  • Kestävän teräskotelon ansiosta kotelointiluokka IP 6K9K
  • Sumun vaikutuksen korjaus integroidulla lämmityksellä (optio)
Tuoteperhe FLOWSIC200
Tunnelivirtausmittari pitkäaikaiseen käyttöön
  • Hyvin pitkät mittausmatkat mahdollisia
  • Kosketukseton mittaus
  • Hyvin kestävät, ruostumattomasta teräksestä tai titaanista valmistetut tai painevaletut komponentit
  • Versiot hyvin syövyttävään tunneli-ilmaan
  • Virtaussuunnan mittaus
  • Ei mekaanisia liikkuvia osia
Tuoteperhe VICOTEC320
Ilmanvaihdon ohjausta ja suodatinten valvontaa varten tunneleissa
  • Hyvin matalat tunnistusrajat NO:lle ja NO2:lle
  • Automaattinen toimintovalvonta ja itsesäätö
  • Erittäin vankka rakenne, ruostumatonta terästä
  • Automaattinen säteen suuntaus lähetin-vastaanotinyksikön ja heijastimen välillä
Tuoteperhe VICOTEC450
Näytettäottava näkyvyyden mittaus parantaa turvallisuutta tunneleissa
  • Säännöllinen toimintotesti likaantumisen mittauksen kanssa
  • Lineaarisuustesti toteutettavissa suodatinsarjan kanssa
  • Sisäinen huuhteluilma mahdollistaa pitkät puhdistusvälit
  • Ilmoitus huollon tarpeesta (puhdistus ja suodatin)
  • Lokikirjatoiminto
  • Laajennettavissa erilaisten liitäntöjen tai tulo-/lähtömoduulien avulla (esim. PROFIBUS, Ethernet, analogiamoduuli ...)
Tuoteperhe VICOTEC410
Ilmanvaihdon ohjausta varten tunneleissa
  • Automaattinen säätötoiminto (AutoAdjust)
  • Likaantumisen valvonta
  • Valikko-ohjattu käyttö evaluointiyksikön kautta
Tuoteperhe VHD
Estä palot siellä, missä ne ovat kaikkein vaarallisimpia
  • Ylikuumenneiden ajoneuvojen täysautomaattinen mittaus vapaasti kulkevasta liikennevirrasta
  • Yksilölliset hälytyskynnykset eri ajoneuvon osille
  • Ajoneuvon ylikuumentuneiden kohtien 3D-esitys
  • Voidaan täydentää esim. vaarallisista aineista varoittavalla kilvellä tai ylikorkeuden havaitsimella
  • Tietojen välittäminen TCP/IP-liitännän kautta
  • Säästä riippumaton käyttö
Tuoteperhe VM400
Kompakti laiteratkaisu kosketuksettomaan virtausmittaukseen tunneleissa
  • Modernia ultraääniteknologiaa kosketuksettomaan mittaukseen
  • Laaja mitta-alue
  • Laitteiden kompakti muotoilu
  • Hyvin helppo asennus ja käyttöönotto
  • Epäherkkä likaantumiselle
Tuoteperhe SMOTEC450
Nopea ja tehokas savuntunnistus kaikkiin tunneleihin
  • Hyvin nopea ja tarkka valon sironnan mittaus
  • Automaattiset valvontatoiminnot
  • Likaantumisen valvonta
  • Lämmityskammio sumupisaroiden höyrystämiseen
  • Kestävä jaloteräskotelo

1 - 9 tulosta 9

Ylös