Edut

Mikä on LiDAR?
LiDAR – Light Detection and Ranging – on tekniikka, jossa kohteeseen suunnataan lasersäde ja sen jälkeen mitataan aika, joka kuluu heijastuvan valon palaamisen vastaanottimeen. Näin LiDAR-anturit pystyvät luomaan 3D- tai 2D-kuvan, joka sisältää tila- ja syvyystiedot, niin, että kohteita voidaan tunnistaa, mitata, paikantaa ja jäljittää.
LiDAR-tekniikka on ollut automatisoinnin osalta vallankumouksellinen lukuisilla aloilla aina autoteollisuudesta ja logistiikasta varastointiin ja ilma- ja avaruustekniikkaan. Teollisuusympäristöissä, kuten tehtaissa ja varastohalleissa käytetään LiDAR-antureita, joiden reaaliaikainen mittausalue on jopa 360°, ympäristön esteiden tunnistamista varten. Kuljetusajoneuvoissa järjestelmät tunnistavat esimerkiksi etäisyyksiä ja estävät näin törmäykset henkilöihin, esineisiin tai muihin ajoneuvoihin. Robottivarsiin tai trukkeihin asennetut LiDAR-anturit parantavat tehokkuutta, tarkkuuta ja turvallisuutta, koska ne helpottavat materiaalien käsittelyä, kuljetusta, täyttöä, tyhjennystä ja varastointia ja optimoivat nämä tehtävät.
Jo 1980-luvulla SICK toimi uranuurtajana LiDAR-tekniikassa ja on nyt jo vuosikymmeniä käyttänyt sitä teollisissa käyttökohteissa. Tänä päivänä yhtiön innovatiivinen anturitekniikka auttaa tulevaisuuden suunnittelussa.


Kaksi- tai kolmiulotteisesti – SICKin LiDAR-anturit auttavat koneita luotettavalla, kestävällä ja mainetta keränneellä tekniikalla tunnistamaan ympäristönsä ja reagoimaan vastaavalla tavalla.