LASERKOLMIOMITTASANTURI OD200 VAKUUTTAVAA SUORITUSKYKYÄ MYÖS HAASTAVILLA PINNOILLA

9.7.2025

SICK esittelee OD200:n kompaktin mittaavan etäisyysanturin lyhyille tunnistusetäisyyksille. OD200 suorittaa mittaukset vakaasti heijastavilla, mustilla tai epätasaisilla pinnoilla, ja asettaa uudet standardit tälle anturiluokalle. Uudessa laserkolmiomittausanturissa on uusi huippuresoluutioinen mittausydin ja CMOS-kenno, sekä optinen järjestelmä. Siksi sen toistotarkkuus on aivan uudella tasolla aiempiin verrattuna, ja sen mittaus- ja tunnistusominaisuudet ovat luotettavia ja toistettavissa. Näin laite toimii erinomaisesti myös vaativissa käyttökohteissa. Etäisyysanturin käyttöönotto ”plug-and-play” -ominaisuuden avulla on helppoa ja kätevää. Anturi tarjoaa monia liitettävyysvaihtoehtoja ja mahdollistaa korkean prosessinopeuden täydellä mittausteholla. Mitta-arvojen lisäksi anturi antaa tietoja prosessioptimointia sekä käytön aikana suoritettava kunnonvalvontaa varten. OD200 on näin ratkaisu lukuisiin käyttökohteisiin eri teollisuudenaloilla, mukaan lukien autoteollisuus, kulutustavarateollisuus, elektroniikkateollisuus, sekä kone- ja laiterakennus.

OD200 laajentaa SICKin laserkolmiomittausantureiden valikoimaa ja kasvattaa samalla tunnetun ja menestyksekkään OD Mini -sarjan tarjontaa. Lisäksi SICKin uusi etäisyysanturi on huomattava edistysaskel tämänhetkiseen markkinastandardiin.

OD200 – kykenee tekemään mittauksia voimakkaasti heijastavilta, mustilta tai epäsäännöllisiltä pinnoilta

Teollisissa tuotanto-, asennus ja -laatuprosesseissa heijastavat, epäsäännölliset tai monimutkaisesti kuvioidut pinnat (esim. hiilikuituyhdistelmämateriaalit, painevalu tai hienokuvioidut metallit) tekevät tarkoista mittauksista haasteellisia, koska ne saattavat johtaa epätarkkoihin mittaustuloksiin – erityisesti heikosti valoa heijastavissa paikoissa tai pienten osien kohdalla. OD200 pystyy laskemaan haastavien pintojen kohdalla huomattavasti luotettavammat mittaustulokset. 

Luotettavat mittaustulokset kaikkien materiaalien kohdalla kaikissa ympäristöolosuhteissa

OD200 antaa vaikeilla pinnoilla aiempaa vakaammat ja tarkemmat mittaustulokset. Tämän mahdollistavat hiljattain kehitetty kolmiomittausydin ja tehokkaat analysointialgoritmit. Tällä hetkellä anturi on suunniteltu enintään 3 kHz:n prosessinopeuksille, ja se on tarkoitus tuoda markkinoille heinäkuussa 2025 eri versioina mitta-alueille 25–160 mm. Lisäksi huippuresoluutioinen vastaanotinyksikkö varmistaa, että tunnistus voidaan suorittaa luotettavasti myös heikosti heijastavilta pinnoilta. Myös optista järjestelmää on parannettu geometrian, valopisteen homogeenisyyden ja ympäröivän valon sietoisuuden osalta. Näiden ominaisuuksien yhdistelmä mahdollistaa yhtä luotettavat mittaus- ja tunnistusominaisuudet niin huippukiiltävillä, heijastavilla tai lähes heijastamattomilla pinnoilla, kuin kohopinnoilla ja epäyhtenäisillä pinnoilla tai takaisin heijastuvuuden ollessa kriittisellä tasolla. Virheellisistä mittauksista ja puuttuvista signaaleista johtuvia häiriöitä on voitu vähentää merkittävästi verrattuna nykyiset markkinastandardit täyttäviin laitteisiin. Tämä tarkoittaa lyhyempiä seisokkiaikoja, vähemmän asetukseen ja huoltoon kuluvaa aikaa ja parempaa tuottavuutta.

Integrointi, käyttöönotto, yhdistettävyys: Kaikki ”plug-and-play” -tyylillä

OD200:n integrointi ja käyttöönotto tapahtuvat helposti teollisia standardeja noudattaen. Anturi on kompakti, ja siksi se on mahdollista asentaa myös hyvin ahtaisiin paikkoihin. Älykkäät esiasetukset ja algoritmit, sekä tarpeen vaatiessa intuitiivinen, valikko-ohjattu käyttöliittymä laitteen näytöllä helpottavat anturin asetusta ja käyttöä. ”Plug and Play” ilman mitään muita parametrointitehtäviä säästää aikaa. OD200:n liitettävyysvaihtoehdot kattavat IO-Linkin, analogisen virta-/jännitelähdön sekä kytkentätulon ja -lähdön, kaikki teollisuuden edellyttämät liittymät ja I/O:t. Siksi OD200 on erittäin joustava integroitaessa sitä automatisointijärjestelmiin ja I4.0-ympäristöihin. IO-Link mahdollistaa pääsyn anturiin myös vaikeissa tai vaikeapääsyisissä asennuspaikoissa väylän kautta.

Prosessioptimointi ja kunnonvalvonta

Mittaustietojen lisäksi OD200 tarjoaa käyttäjälle myös prosessitietoja, liittyen esimerkiksi valotusaikaan tai signaalihuipun leveyteen, joka analysoidaan etäisyyden laskemista varten. Käytön aikana kerättyjä tietoja voidaan käyttää sekä anturin suorituskyvyn optimointiin, että eri sovelluksiin anturin suorittaman kunnon valvonnan kanssa. 

Tietoja SICKistä: 

SICK on yksi maailman johtavista teollisuussovelluksiin tarkoitettujen, anturipohjaisten ratkaisujen tarjoajista. Dr.-Ing. e. h. Erwin Sickin vuonna 1946 perustaman yrityksen pääkonttori on Saksan Waldkirchissä lähellä Freiburgin kaupunkia. Yritys kuuluu teknologia- ja markkinajohtajiin ja on 63 tytäryhtiönsä ja osakesijoitustensa sekä lukuisien edustuksiensa kautta edustettuna koko maailmassa. SICK työllistää maailmanlaajuisesti yli 10.000 työntekijää, ja konsernin liikevaihto oli tilivuonna 2024 noin 2,1 miljardia euroa. Lisätietoja SICKistä saat Internet-osoitteesta www.sick.com.

 

 

Tätä lehdistötiedotetta varten on valmiina sopivia, resoluutioltaan painokelpoisia digitaalisia kuvia. Niitä saa käyttää vain toimituksellisiin tarkoituksiin. Kuvien käyttö on maksutonta, kunhan niiden yhteydessä ilmoitetaan lähde: ”Kuva: SICK”. Graafiset muutokset – muuten kuin pääaiheen aktivoimiseksi – eivät ole sallittuja. Lisäkuvia on nähtävissä SICK Media Library -sivustolla.