Kontakti
Palaute

Lisätarvikkeet
Kiinnitystarvikkeet

Laippa Ex lämpötila- ja paineanturille
5327323
Kysy saatavuus
  • kopioi pikalinkki
    • Tekniset tiedot
      LisävarusteryhmäLaipat
      TarvikeryhmäHitsattava laippa
      MateriaaliRuostumaton teräs 1.4404
      KuvausErikoislaippalevy Ex lämpötila- ja paineanturille, tyyppi 5 DN40/PN40
    • Luokitukset
      ECl@ss 5.027279202
      ECl@ss 5.1.427279202
      ECl@ss 6.027279202
      ECl@ss 6.227279202
      ECl@ss 7.027279202
      ECl@ss 8.027279202
      ECl@ss 8.127279202
      ECl@ss 9.027273701
      ECl@ss 10.027273701
      ECl@ss 11.027273701
      ETIM 5.0EC002615
      ETIM 6.0EC002615
      UNSPSC 16.090132131023
  • Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä Näytä kaikki
    Peitä kaikki
Ylös