Yleiskatsaus
Siisti ratkaisu
LFP Inox on hygieeninen TDR-teknologiaa käyttävä pinnankorkeusanturi nesteitä varten. Kyseessä on sähkömagneettisten aaltojen kulkuaikojen määritykseen käytettävä menetelmä. Lähetetyn ja heijastuneen pulssin välisestä aikaerosta lasketaan pinnankorkeuden signaali. Anturi voi lähettää sen jatkuvana mittausarvona (analoginen arvo) ja lisäksi johtaa siitä kaksi vapaasti ohjelmoitavaa kytkentäpistettä (kytkevä lähtö). FDA-hyväksyttyjen materiaalien käyttö yhdistettynä EHEDG-hyväksytyn muotoilun kanssa LFP Inox soveltuu korkeimpien hygieenisten vaatimusten sovelluksiin. Sen modulaarinen liitäntäjärjestelmä mahdollistaa helpon ja joustavan asennuksen jokaiseen sovellukseen. Käyttö CIP- ja SIP-olosuhteissa on rajoittamattomasti mahdollista korkean lämpötilan ja paineenkestävyyden ansiosta. Lisäominaisuutena IO-Linkin kautta tapahtuva kommunikointi ylempien ohjausjärjestelmien kanssa.
Yhdellä silmäyksellä
- Pinnankorkeusmittaus hygieenisissä sovelluksissa
- Manuaalisesti lyhennettävä puikkomittapää 4.000 mm pituuteen asti arvolla Ra ≤ 0,8 µm (valinnaisesti Ra ≤ 0,4 µm)
- Prosessilämpötila enintään 180 °C, prosessipaine enintään 16 baaria
- CIP-/SIP-kestävä
- Korkea kotelointiluokka IP 67 ja IP 69, voidaan käsitellä autoklaavilla
- Vaihdettavat hygieeniset prosessiliitännät
- 3 in 1: yhdistetty näyttö, analogialähtö ja binäärinen lähtö
- Erillään oleva elektroniikka prosessiliitännällä
- IO-Link 1.1